Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sem suporte, pequeno curso

Definição de sem suporte

Se a parte superior da calha articulada funcionar sem tocar na parte inferior durante todo o curso, a aplicação é chamada de "sem suporte".

Aplicações sem suporte

A aplicação sem suporte é a mais comum de todos os tipos de aplicações. Os sistemas de calhas da igus® são ideais para elevada dinâmica e elevada duração de vida. O comprimento máximo sem suporte está sempre dependente do peso adicional e do tipo de calha articulada.

Definição de comprimento sem suporte FLG

Esta é a distância entre a extremidade móvel e o início do raio da curva da calha articulada. O comprimento sem suporte está sempre dependente do tipo de calha e do peso adicional.
Exemplo de comprimento sem suporte FLG
A instalação do tipo "FLG"G permite sempre maior vida útil e o funcionamento com os valores máximos de velocidade e aceleração.

Aplicações deslizantes e cursos longos

Definição de aplicações deslizantes

Falamos de aplicações deslizantes, quando a parte superior da calha articulada se sobrepõem na sua parte inferior.

O sistema de aplicação deslizante das calhas igus®

Em cursos longos a parte superior das calhas igus® assenta na sua parte inferior. A parte superior desliza numa metade sobre a inferior e na outra metade sobre uma barra deslizante à mesma altura. Os gráficos abaixo mostram este princípio. É necessário uma guia para o guiamento lateral.

Suporte no projeto gratuito

Recomendamos que todas as aplicações deslizantes sejam calculadas pela igus®. A vantagem de realizarmos o projeto do sistema de calha igus® é que elaboramos sempre a solução mais económica para si, tendo em consideração os requisitos técnicos e a segurança operacional.
Exemplo prático do ponto móvel rebaixado

Vantagens da extremidade móvel rebaixada:

Mais de 400 m de curso

Velocidade de 5 m/s

Peso adicional até 70 kg/m

Economia de espaço

Notas:

Para aplicações deslizantes até 10 metros, recomendamos a utilização de calhas articuladas com maior comprimento sem suporte e tipo de instalação sem suporte.
Aplicações deslizantes = terminais de fixação oscilantes

Movimentos rotativos "RBR"

Movimentos rotativos com "RBR"

"RBR" é o raio de curvatura inverso, significa que a calha articulada pode rodar em duas direções. Qualquer calha igus® pode ser RBR, à exceção de vários raios nas calhas articuladas tapadas R117 à R98 e séries 07, 09, 14, 15 e 17. O raio do RBR não necessita de ser idêntico ao raio de curvatura de uma calha igus® standard. A referência 280.15.100/425.0, descreve a série de calhas igus® 280, com uma largura interior de 150 mm, raio de curvatura standard de 100 mm e RBR de 425 mm. A maioria dos movimentos rotativos pode ser realizada com a opção RBR. Foram realizados movimentos com ângulos de rotação até 540°. À direita temos um exemplo de utilização de calhas igus® RBR em movimentos rotativos. Entre em contacto com a igus® para a sua aplicação em particular.
Série 250, E2 média num robô com 360° de movimento rotativo RBR Série 250, E2 média num robô com 360° de movimento rotativo RBR

Muitas calhas articuladas estão disponíveis com "RBR" - raio de curvatura inverso. Tenha em atenção ao texto de referência na respectiva série de produtos - cabos chainflex® indicados devido ao revestimento exterior em TPE.
Calha articulada igus® standard 350.075.200.0 com ângulo de rotação 225° Calha articulada igus® standard 350.075.200.0 com ângulo de rotação 225°


Irá ter uma visão geral das mais variadas aplicações, na secção de especificações de projeto


Teremos todo o gosto em ajudá-lo na escolha e no projeto da calha igus® adequada.

Entre em contacto connosco e receberá uma proposta detalhada do sistema em 24 horas.

Escreva a sua mensagem aqui:


 

Os seus dados

Preencha todos os campos assinalados com um asterisco*

Empresa*
Tel.
Nome*
Email*
Apelido*
É necessário indicar o seu código postal e o seu país para que possamos encaminhar os seus pedidos para a pessoa de contacto certa
 
Código postal*
 

Para receber catálogos ou amostras, coloque aqui a sua morada:

Localidade
Rua
Distrito
 

Sim, desejo receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por email. Autorizo a utilização exclusiva dos meus dados pela igus® no âmbito de comunicações de marketing, em conformidade com as leis de proteção de dados. Tenho conhecimento de que posso revogar o meu consentimento posteriormente, a qualquer momento, através do link de "Cancelamento de subscrição" existente em cada email.

Concordo com as regras de proteção de dados e o tratamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.