Alterar idioma :
Calhas articuladas de duas peças

Altura interior hi: 35mm
Largura interior Bi: 50 - 125mm
Raios de curvatura R: 63 - 150mm
Passo: 56mm
A série E4.1 ESD
Abertura tipo fecho de correr ESD
As dimensões mais pequenas
Leves, estáveis e económicas
Silenciosas a partir de 27 dB(A), baixa vibração e adequadas para salas limpas

Altura interior hi: 52mm
Largura interior Bi: 40 - 125mm
Raios de curvatura R: 75 - 150mm
Passo: 30mm
Especialmente para aplicações em robôs, tapadas

Altura interior Bi 1: 28 mm
Altura interior Bi 2: 24 mm
Raio de curvatura R: 110 mm
Passo: 25,6 mm
Para zonas sensíveis a ESD em salas limpas. Compatível com salas limpas até à classe ISO 1

Altura interior hi: 12mm
Altura exterior ha: 13mm
Número de câmaras: 2 - 6
Diâmetro do cabo: 10mm

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h