Alterar idioma :

Os movimentos de rotação e oscilantes fazem parte da vida quotidiana nas aplicações tridimensionais. É aqui que as calhas articuladas são necessárias para guiar em segurança e proteger os cabos dos robôs. As calhas articuladas triflex® em seis versões (TRE, TRC, TRCF, TRL, multiaxiais , TRX) foram especialmente desenvolvidas para robôs multiaxiais exigentes. A elevada absorção da força de tração e a elevada flexibilidade permitem uma torção de aprox. ± 10° por elo no eixos longitudinais. Em comparação a tubos de proteção de cabos, as calhas tridimensionais triflex® R apresentam um raio de curvatura definido, o que aumenta significativamente a duração de vida dos cabos e dos tubos guiados.

Se já está familiarizado com os sistemas de calhas articuladas 3D para robôs e gostaria de comprar diretamente online, a igus® oferece uma vasta gama de produtos. Na loja online, encontrará calhas articuladas tridimensionais, sistemas de retração, peças sobressalentes e acessórios para guiar cabos ou mangueiras de forma segura nos robôs.

Ainda está à procura do guiamento adequado de mangueiras ou cabos para o seu robô?
Obtenha uma visão geral dos vários produtos e descubra como e onde são utilizados.

Não tem a certeza sobre como escolher uma calha articulada para a sua aplicação e precisa de ajuda/informação?
Teremos todo o gosto em ajudar.


Espero que esta versão esteja mais adequada! Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição.

Desde a seleção da calha tridimensional certa até ao robô pronto a utilizar em dez passos
Este guia mostra, passo a passo, como selecionar, instalar e colocar em funcionamento um sistema de calha articulada num robô industrial para os eixos 3-6.
Os primeiros pontos são o posicionamento do conjunto de cabos e mangueiras e a seleção da calha tridimensional correta. Em seguida, é selecionado o sistema de retração adequado.
Dicas de instalação úteis e uma lista de verificação final completam o conjunto de 10 pontos e fornecem instruções passo a passo para todos, desde amadores a profissionais.

Novidades aqui:

Há uma competição entre os tubos corrugados e as calhas porta-cabos tridimensionais na proteção de cabos.
Em oito pequenos vídeos, colocámos os dois produtos um contra o outro em diferentes categorias e fases.
Para além da cor e da forma exterior, existem poucas semelhanças.
Amostras e catálogos grátis.

A Caixa de Robótica gratuita oferece uma visão geral dos produtos e possibilidades da igus® no campo da robótica industrial.
Contém um elo de cada um dos 5 tipos de triflex® R em vários tamanhos.
A caixa inclui também um folheto com mais informações sobre a solução de cabos SCARA e proteções de cabo para cobot.
Produtos incluídos na caixa:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

Robusto, para elevada força de tração, fechado ou aberto
Componentes da amostra:

Leve, económica, flexível, com dobradiça
Componentes do padrão:
Telescópicas e com capacidade de torção, combinadas numa única calha tridimensional.

... i.Sense TR.B para monitorização inteligente
Os robôs são, desde há muito, parte integrante de muitas áreas da produção industrial - seja na soldadura, pintura ou paletização. Os robôs industriais trabalham de forma dinâmica, e uma calha articulada triflex® da igus® permite guiar com segurança os cabos nos robôs.Para reconhecer atempadamente potenciais roturas em calhas articuladas, causadas por cargas extremas, e evitar tempos de paragem não planeados, a igus® desenvolveu o i.Se/i.sense TR.B, o primeiro sistema no mundo para monitorização de roturas em calhas articuladas nos sistemas tridimensionais.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h