e-spool: desenroladores de cabos acionados por mola sem anéis coletores

Desenroladores de cabos e-spool® acionados por mola sem anéis coletores

  • Tudo num único sistema: Possibilidade de combinar meios diferentes (eletricidade, dados, líquidos) num só sistema
  • Poupança de espaço: Desenrolador de cabos com acionamento por mola sem anel coletor
  • Instalação simples: possibilidade de adição e substituição de cabos
  • Comprimentos de extensão até 2 m e 14 m
  • Extensão e velocidade máxima de recolha de 1 m/s
  • Sem força de tração do cabo de tração
  • Utilização variável - alimentação de energia possível em todas as direcções

FAQ - perguntas frequentes

  • e-spool flex e e-spool SPC com extensão manual quando apenas um cabo deve ser encaminhado muito lentamente ou manualmente.
  • O desenrolador e-spool para teatro em aplicações aéreas em espaços públicos
  • Todos os outros tambores para cabos de mola e-spool devem ser selecionados em função do comprimento da extensão e do volume de enchimento/diâmetro do cabo
  • e-spool flex com 10.000 movimentos
  • e-spool standard com 70.000 ciclos
  • e-spool HD com 40.000 ciclos
  • e-spool para teatros com 40.000 ciclos
  • Sempre que possível, têm de ser utilizados cabos com revestimento exterior TPE em cabos sem malha malha.
  • Os cabos com malha têm de ser escolhidos dentro da gama CFROBOT.
  • Todos os cabos têm de ter um diâmetro exterior < 17 mm.
  • Os raios de curvatura máximos de 44 mm no raio interior e 77 mm no raio exterior .
Pesquisa e-spool

Encontre rapidamente o desenrolador de cabos

Pesquisa e-spool

e-spool flex

Desenroladores de cabos e-spool flex

e-spool compacto

Desenroladores de cabos compactos e-spool® acionados por mola

e-spool para extensão manual

Desenroladores de cabos e-spool® acionados por mola com extensão manual

e-spool standard

Desenroladores de cabos e-spool® standard acionados por mola

e-spool HD

Desenroladores de cabos e-spool® HD acionados por mola

e-spool power

Desenroladores de cabos e-spool® power acionados por mola

e-spool para teatros

e-spool para teatros

e-spool® para microfones estéreo

e-spool® para microfones estéreo

Inspire-se nos casos de estudo e-spool®

e-spool
Torre de vento móvel

Regras de preenchimento para o e-spool®

Instruções de montagem

Instruções de montagem do e-spool
  • Aplicações ao ar livre
  • Aplicações e-spool® que funcionam de forma suspensa em espaços públicos (bancadas, palcos, etc.)

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

Escrever e-mail

Envios e consultas