Alterar idioma :
Sistema: Sistema de lavoura telescópico
Setor: engenharia agrícola
Requisitos do cliente: Fornecimento de energia retrátil, economia de espaço, durável, roteamento de diferentes cabos em um sistema
Soluções da igus®: e-spool® - a alternativa ao tambor de cabos
O sistema de enrolamento evita que a geada destrua as flores nos pomares e cause quebras de safra. Utilizando uma hélice especial, o sistema assegura que o ar circule acima do pomar, evitando que a geada se instale nas árvores de fruto. O sistema é móvel e pode ser estendido verticalmente até 10 metros. Isto significa que pode ser coberta uma área de aproximadamente 7 hectares.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h