e-spool nas opções standard e HD

Carretel e-spool da igus para fornecimento de energia, dados e ar.
  • Fornecimento de energia variável - orientação de todos os meios num único sistema
  • Utilização variável - fornecimento de energia em todas as direções
  • Económico - a twisterband permite movimentos rotativos
  • Economia de espaço - calha articulada enrolada na posição inicial, as linhas permanecem livres
  • Sem tensão nos cabos
  • Possível adição e substituição posterior de cabos
  • Prémio iF de Design de Produto 2013

FAQ - perguntas frequentes

  • O e-spool flex e o e-spool SPC, com acionamento manual, se apenas um cabo tiver de ser guiado muito lentamente ou manualmente.
  • O e-spool para teatros para aplicações suspensas em espaços públicos
  • Os outros desenroladores de cabos e-spool acionados por mola devem ser selecionados de acordo com o comprimento de extensão e o volume de preenchimento/diâmetro do cabo.
  • e-spool flex com 10 000 movimentos
  • e-spool standard com 70 000 ciclos
  • e-spool HD com 40 000 ciclos
  • e-spool para teatros com 40 000 ciclos
  • No caso de cabos sem malha, utilize cabos elétricos com um revestimento exterior em TPE, sempre que possível.
  • Utilize cabos com malha da gama chainflex CFROBOT.
  • Certifique-se de que todos os cabos têm um diâmetro exterior < de 17 mm.
  • Não devem exceder os raios de curvatura máximos de 44 mm no raio interno e 77 mm no raio exterior.

Dados técnicos

Velocidade v Máx. 1 m/s
Aceleração a máx. 1 m/s²
Velocidade lateral Máx. 1 m/s
Aceleração lateralMáx. 1 m/s2 (radial)/0.25m/s2 (axial)
Gama de temperaturas0 - 70°C / HD opções: 0 - 80°C
Peso adicional verticalmáx. 1 kg/m

e-spool standard - opção com twisterband

Art. n.º Comprimento [mm]Peso [kg]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,5
SP1.400.4000.01.R.0 400013,5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 400038
SP1.850.14000.03.R.0 400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 400038
SP1.850.14000.03.L.0 400048

e-spool standard - opção com duas twisterbands

Art. n.º Comprimento [mm]Peso [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7.000 45
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.07.00045
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55

e-spool HD - opção com twisterband

Art. n.º Comprimento [mm]Peso [kg]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 7.00056.5
SPHD1.850.14000.03.R.0 1400067
SPHD1.1200.21000.01.02100052

e-spool HD - opção com duas twisterbands

Art. n.º Comprimento [mm]Peso [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 7.00064
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 7.00064
SPHD2.850.14000.03.R.0 1400074

Regras de distribuição para o e-spool

Instruções de montagem

Manual de documentação e montagem do sistema igus e-spool.

Documentação - instruções de montagem

Implementado na prática

O sistema de enrolamento

Sistema e-spool com fita de cadeia porta cabos enrolada ao centro e duas guias laterais.

Aplicações com o e-spool

  • Aplicações exteriores
  • Aplicações com funcionamento suspenso em espaços públicos (salas de espetáculo, etc.)

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas