sem lubrificação e altamente dinâmico: tecnologia de armazenamento e cabos para máquinas de etiquetagem

Polímeros de alto rendimento de funcionamento a seco no ajuste de formato dos sistemas de etiquetagem da Krones

Perfil

  • O que era necessário: dryspin® porcas roscadas flangeadas,  guia linear drylin®, eixos de fuso drylin®rolamentos de esferas xiros, cabo chainflex®, cabo pré-fabricado readycable®
  • Requisitos: Tecnologia de rolamentos sem lubrificação e sem manutenção, alta dinâmica, soluções completas de sistemas, montagem rápida
  • Setor de atividade: Indústria de bebidas, tecnologia de etiquetagem
  • Sucesso para o cliente: Desde a estação de correia, passando pela escova de manga e pelo sensor de entrada e saída, até ao ajuste manual do pré-encolhimento e ao ajuste da altura dos rolos de deflexão, é utilizada a nossa tecnologia de rolamentos e os nossos cabos. A etiquetadora é completamente isenta de lubrificação e manutenção, altamente dinâmica e reduz os tempos de paragem ao mínimo.

Produtos utilizados

drylin

Encomendar uma amostra grátis

drylin SLW

Encomendar uma amostra grátis

Tecnologia de fusos dryspin

Encomendar uma amostra grátis

Rolamentos de esferas em plástico xiros

Encomendar uma amostra grátis

Rolos transportadores xiros

Encomendar uma amostra grátis

Rolos transportadores xiros

Problema

Solução

Figura 1: Esquerda: Ajuste transversal da estação de correia com a porca de flange de rosca trapezoidal iglidur® J. Direita: Ajuste de altura da estação de correia com as porcas de flange iglidur® J e o adaptador FJUMT.

Figura 2: Ajuste da altura da escova de manga com porca de parafuso de avanço trapezoidal e rolamento de plástico sólido RJMP.

Fig. 3: Ajuste transversal do pré-encolhimento: A largura pretendida pode ser ajustada com o volante.

Figura 4: Ajuste da altura do pré-encolhimento com drylin® SLW-1040 Solução completa, incluindo fixação, indicador de posição e manivela para ajustar o formato dos tipos de garrafas.

Figura 5: Regulação em altura do dispositivo de retenção com a solução especial SLW-2080. A calha articulada assume a direção do cabo.

Figura 6: Ajuste do sensor de alimentação com uma calha de perfil WS-1040 e um carro com pinça manual.

Figura 7: Ajuste do sensor de saída utilizando uma calha de perfil drylin® WS-1040 e um carro com pinça manual.

Figura 8: Ajuste da altura do rolo deflector com um módulo de parafuso de avanço drylin® SLW-1040 incluindo acionamento angular e acessórios. Dependendo do tamanho, são utilizados no acumulador de película entre doze e 36 rolos deflectores, cada um com dois rolamentos de esferas xiros.

Figura 9: Ajuste da porta de proteção com a drylin® Série N-27.

25 anos de parceria.

Etiquetadoras Sleevematic TS

Outras aplicações interessantes

Máquina de venda automática Alberts

Estação de mistura de batidos

Fábrica de produção de fraldas

Fábrica de produção de fraldas

Encaminhamento de energia e sinal

Ceifeiras

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas