Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Potência e sinal

Quantidade de produtos: 4

Han® 40 A crimp module 09140023002 / 09140023102

Number of contacts: 2
Electrical data: 40A/1000V
Conductor cross section: 1.5 ... 10mm²
Connection type: Han® C crimp connection
A partir de 6,53 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han C® module 09140033001 / 09140033101

Number of contacts: 3
Electrical data: 40A/690V
Conductor cross section: 1.5 ... 6mm²
Connection type: Han® C crimp connection
A partir de 7,96 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han CC® module 09140043041 / 09140043141

Number of contacts: 4
Electrical data: 40A/830V
Conductor cross section: 1.5 ... 6mm²
Connection type: Han® C crimp connection
A partir de 9,49 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han CD® module 09140073001 / 09140073101

Number of contacts: 3+4
Electrical data: 40A + 10A/830V
Conductor cross section: 0.14... 6mm²
Connection type: Crimp connection Han® C + Han® D
A partir de 12,06 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h