Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Power & Signal

Quantidade de produtos: 4

Han® 200 A axial module 09140012662 / 09140012762 / 09140012663 / 09140012763

Number of contacts: 1
Electrical data: 200A/1000 V
Conductor cross section: 25 ... 70mm²
Connection type: axial screw connection
A partir de 60,14 EUR/un.
4 versões, das quais:
4 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han® 200A PE module 09140012667 / 09140012767

Number of contacts: 1 (PE)
Electrical data: 200A
Conductor cross section: 25 ... 70mm²
Connection type: Axial screw connection
A partir de 89,24 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han® 40 A axial module 09140022602 / 09140022702 / 09140022601 / 09140022701

Number of contacts: 2
Electrical data: 40A/1000 V
Conductor cross section: 2.5 ... 10mm²
Connection type: axial screw connection
A partir de 27,76 EUR/un.
4 versões, das quais:
4 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Han® C axial module 09140032602 / 09140032702 / 09140032601 / 09140032701

Number of contacts: 3
Electrical data: 40A/690 V
Conductor cross section: 2.5 ... 10mm²
Connection type: axial screw connection
A partir de 30,80 EUR/un.
4 versões, das quais:
2 saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h