Alterar idioma :
Se os fluidos, a energia e os dados tiverem de ser guiados na horizontal, mesmo em cursos mais longos, são colocadas elevadas exigências ao sistema de calha articulada. As limalhas e a sujidade são um fator perturbador, especialmente em máquinas-ferramentas com cursos longos, onde as calhas articuladas têm de deslizar. Em instalações no exterior, os sistemas de calhas articuladas horizontais têm de suportar as condições atmosféricas ou a sujidade pesada. É necessário um desenho compacto para espaços de instalação particularmente pequenos. Com várias soluções de sistemas de calhas articuladas horizontais, a igus tem uma solução para cada requisito.

Desenhe calhas articuladas rapidamente. Modelos CAD da grande variedade dos sistemas. Projeto simplificado de calhas articuladas.
As nossas calhas articuladas em polímeros já são utilizadas em muitas centenas de milhares de aplicações por todo o mundo, desde máquinas de venda de bebidas, máquinas CNC, a siderurgias. É possível realizar facilmente comprimentos sem suporte e cursos longos nas mais variadas indústrias e setores. Apresentam um desenho modular, sendo, por isso, fáceis de instalar. Projete aqui a calha articulada certa para a sua aplicação!
Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon", desenroladores de cabo motorizados e sistemas de barras condutoras

As nossas calhas articuladas podem ser adaptadas para cumprir requisitos personalizadas e, por conseguinte, serem utilizadas numa grande variedade de aplicações.

Cabos chainflex para movimento
Cabos à prova de falhas para calhas articuladas.

Testadas!
Todos os anos, são realizados 3.000 testes de calhas articuladas para suportar as condições mais adversas.

Ferramenta online
Visão geral de todas as ferramentas online para calhas articuladas.

Catálogo de calhas articuladas
Descarregue o catálogo de calhas articuladas online!
► Descarregar aqui (PDF)

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h