Alterar idioma :


As limalhas metálicas são um problema, especialmente em máquinas-ferramentas com longos percursos, quando é necessário utilizar o deslizamento por calha articulada. O guidelok é a solução económica para percursos até 50 metros. O guidelok horizontal é mais económico do que muitas correntes de aço ou sistemas de deslizamento complexos.

Sistema guidelok horizontal, desenho de princípio:
LLLL = comprimento total / FFFF = comprimento do campo
Exemplo de encomenda: Acrescentar o n.º da peça com o valor desejado do comprimento total e do comprimento do campo, por ex. 907.645.200.300.20000/2000.0
| Art. n.º | Para as séries | Largura interior Bi: | Raio de curvatura | |
|---|---|---|---|---|
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 50 - 600 | 200 | 250| 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.56 | 75 - 462 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.80 | 150 - 462 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.112 | 200 - 500 | 250 | 300 |
| Art. n.º | Para as séries | Largura interior Bi: | Raio de curvatura | |
|---|---|---|---|---|
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.56 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.80 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.112 | 200 - 500 | | 350 | 400 | 450 | 500 | |
O guidelok horizontal guia o curso superior da calha articulada em suportes de rolos giratórios especiais, que se podem dobrar no raio de movimento da calha articulada e garantir um curso sem obstáculos "" do sistema.
Realizado na prática

guidelok horizontal em fresadoras da lid Maho
O sistema guidelok em combinação com a série R4.112 é utilizado em fresadoras de 5 eixos. Com o guidelok, as mangueiras e cabos pesados são guiados em segurança de forma autónoma e os comprimentos de deslocação de 28 m exigidos podem ser realizados sem problemas. A calha articulada também foi concebida para altas velocidades e acelerações, uma longa vida útil e uma instalação rápida e fácil.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h