Alterar idioma :

Os materiais a partir dos quais as calhas articuladas são fabricadas devem suportar muito: carga compressiva e tensão de tração, resistência à abrasão, excelente dureza, elevado módulo de elasticidade, elevada estabilidade a altas e baixas temperaturas, adequado para utilização no exterior. Para garantir isso, as calhas articuladas da igus são fabricadas com o polímero de alto desempenho igumid. Numerosos exemplos de aplicação, desde blocos de frigoríficos a siderurgias, comprovam-no.
A maioria das aplicações possíveis pode ser realizada apenas com o material de base igumid G. O material económico preenche até requisitos contraditórios. Pode suportar temperaturas contínuas de -40°C até bem acima de 100°C, o que permite a sua utilização em armazéns frigoríficos e siderurgias. Mesmo as aplicações na neve e no gelo decorrem sem problemas na prática. Descubra as calhas articuladas com o material igumid G.
Valores de desempenho comparáveis aplicam-se ao igumid NB, o material padrão para todas as calhas articuladas do tipo easy chain®.
As e-chains® desta série são extremamente fáceis de encher. Os cabos são simplesmente pressionados à mão graças às barras de abertura flexíveis e divididas. Consequentemente, é selecionado aqui um material que combina flexibilidade e resistência da forma necessária.
Se forem colocadas exigências ainda maiores na elasticidade permanente e flexibilidade dos componentes da calha articulada, o igumid TE é utilizado. É usado, por exemplo, nos conectores da Cadeias E6 desenvolvidas para dinâmicas extremas ou na tampa particularmente resistente a rasgões e flexível do fecho de correr e-chains®.
O mais novo membro da família de materiais de corrente é igumid EG+. O material é caracterizado por uma absorção total de humidade extremamente baixa e, portanto, também é altamente resistente a produtos químicos. igumid EG+ foi especialmente desenvolvido para aplicações com produtos químicos agressivos, tais como os utilizados na galvanoplastia ou na produção de fertilizantes, e é utilizado tanto para calhas articuladas como para sistemas de calhas. Onde anteriormente o caro aço inoxidável tinha de ser utilizado como material de calha, igumid EG+ oferece uma alternativa económica. O material, que é imediatamente reconhecível pela sua cor azul, pode ser usado para a maioria das e-chains® series numa gama de temperaturas de 0°C a +100°C. É assim livre de halogéneos e silicone, bem como compatível com RoHS.
Se a energia, sinais e meios precisam de ser movidos de forma flexível em máquinas-ferramentas, os e-tubos são a solução ideal. O seu design fechado impede que as limalhas penetrem no interior. Os tubos feitos com o material especial igumid HT também asseguram que as limalhas quentes não podem aderir a temperaturas até 850°C. Todos os tubos das séries R2, R4 e RX estão disponíveis em versões HT resistentes ao calor. Isto dá aos fabricantes de máquinas de fundição e outros equipamentos de processamento de metal a oportunidade de substituir as fontes de energia de metal por calhas articuladas mais flexíveis e significativamente mais leves feitas de plástico de alto desempenho.
O desenvolvimento do composto plástico igumid DT foi direcionado em particular para aplicações na produção alimentar. O material base foi modificado de tal forma que mesmo os fragmentos mais pequenos a partir de 1mm são reconhecidos por todos os sistemas de deteção padrão. Isto significa que qualquer lasca pode ser detectada e automaticamente ejectada.
As soluções e ferramentas compatíveis com ESD são utilizadas em muitas indústrias para proteger componentes electrónicos sensíveis contra descargas electrostáticas. Isto aplica-se em particular a componentes móveis, tais como fontes de energia. Com igumid ESD, a igus® tem um material na sua gama de produtos que foi concebido precisamente para esta aplicação exigente e que dissipa imediatamente quaisquer cargas electrostáticas de uma forma controlada. Em contraste com as camadas condutoras aplicadas ou agentes anti-estáticos voláteis incorporados, os aditivos de material utilizados resultam numa condutividade permanente que torna desnecessária a manutenção regular. igumid ESD é também o material perfeito para calhas articuladas que são utilizadas em atmosferas potencialmente explosivas de gás e poeira e, portanto, em áreas de risco de explosão. Tais ambientes de trabalho são encontrados principalmente na indústria química, mas também no enchimento de produtos em pó ou poeiras. Nestas aplicações, a capacidade do igumid ESD para dissipar cargas estáticas pode significar a prevenção de potenciais fontes de ignição em ambientes potencialmente explosivos. O plástico, que foi testado com mais de 10 milhões de ciclos, até ultrapassa o material padrão igumid G em alguns requisitos mecânicos.
Até sete metros de comprimento sem suporte, sem sistema de guiamento e suportes. Este requisito para a solução óptima das e-chains® pode ser realizado com o material igumid XXL. Em alternativa, podem ser alcançados pesos de enchimento mais elevados com o mesmo comprimento sem suporte. O trabalho de montagem e os custos também podem ser poupados, uma vez que as aplicações de deslizamento são geralmente mais complexas porque são necessárias correntes mais longas, sistemas de guiamento adicionais e mais espaço de instalação. O material é usado principalmente em aplicações para sistemas de manuseio e transporte, construção e maquinário pesado e grandes robôs.
A lista seguinte fornece informações detalhadas sobre a resistência dos materiais igus igumid G, NB e TE a muitas substâncias químicas. Os valores apresentados são valores específicos de materiais determinados por testes laboratoriais da igus. Todos os valores aplicam-se à calha articulada negra. Se os seus produtos químicos não estiverem incluídos na lista, contacte-nos. Teremos todo o gosto em testar mediante pedido.
| Média | Concentração-peso | igumid G<br />e NB | igumid TE |
|---|---|---|---|
| Acetona | 100 | ++ | ++ |
| Ácido fórmico (aquoso) | 2 | + | ++ |
| Amoníaco (aquoso) | 10 | ++ | ++ |
| Gasolina | 100 | ++ | ++ |
| Benzeno | 100 | ++ | ++ |
| Betume | 100 | + | - |
| Ácido bórico (aquoso) | 10 | ++ | + |
| Ácido butírico | 100 | + | - |
| Cloreto de cálcio (aquoso) | Sat. aq. sólido | ++ | ++ |
| Hidrocarbonetos clorados | ++ | + | |
| Água de cloro | Sat. aq. sólido | - | - |
| Ácido crómico (aquoso) | 1 | + | - |
| Gasóleo | 100 | ++ | ++ |
| Ácido acético | 2 | ++ | ++ |
| Cor | ++ | ++ | |
| Gorduras, gorduras para cozinhar | ++ | ++ | |
| Hidrocarbonetos fluorados | ++ | ++ | |
| Formaldeído (aquoso) | 30 | + | + |
| Óleos hidráulicos | ++ | + | |
| Potassa cáustica | 10 | ++ | ++ |
| Carbonato de potássio (aquoso) | 60 | ++ | ++ |
| Sulfato de potássio (aquoso) | 100 | ++ | ++ |
| Acetato de metilo | 100 | ++ | ++ |
| Leite | ++ | ++ | |
| Óleo mineral | ++ | ++ | |
| Carbonato de sódio (aquoso) | 50 | ++ | ++ |
| Óleo, óleo lubrificante | ++ | ++ | |
| Óleo, alimentar | ++ | ++ | |
| Ácido oleico | 100 | ++ | ++ |
| Óleo de parafina | ++ | ++ | |
| Percloroetileno | 100 | ++ | ++ |
| Resinas de poliéster (com estireno) | ++ | ++ | |
| Gás propano | ++ | ++ | |
| Mercúrio | ++ | ++ | |
| Ácido clorídrico | pH2 | + | - |
| Ácido clorídrico | 2 | - | - |
| Ácido clorídrico | 10 | - | - |
| Tinta, tinta de impressão | ++ | ++ | |
| Vaselina | ++ | ++ | |
| Ácido tartárico | + | ++ | |
| Sulfato de zinco (aquoso) | 10 | ++ | - |