Alterar idioma :

Os componentes instalados nos sistemas de galvanoplastia são sujeitos a exigências muito elevadas. No processo de galvanoplastia, são utilizados produtos químicos fortes no banho eletroquímico, que a alimentação de energia e os cabos no seu interior devem ser capazes de suportar. As calhas articuladas são resistentes a produtos químicos e à corrosão, leves, económicas e, graças às suas propriedades de deslizamento optimizadas, garantem uma longa vida útil e a ausência de manutenção. Os cabos da calha articulada também devem ser capazes de resistir ao ambiente exigente. Apresentamos-lhe soluções especiais para sistemas de galvanoplastia.
Sabemos o que as aplicações precisam e o que os clientes querem. Conhecemos os nossos produtos e as suas especificações por dentro e por fora.
E mostrar-lhe-emos como pode beneficiar disso e poupar a sua tecnologia e custos.
A calha fácil de manusear e fácil de instalar pode ser instalada num instante. Isto significa menos trabalho de instalação para o instalador. Durante uma instalação de teste efectuada pelos instaladores da igus®, uma calha de 30 metros de comprimento foi instalada em menos de 3 minutos graças ao método de instalação prático.
As secções laterais são ligadas por encaixe e encaixe, à mão e sem ferramentas. O mecanismo de fixação especialmente concebido para o sistema mantém-nas unidas de forma segura e estável. O processo de instalação rápido reduz significativamente o tempo e os custos de mão de obra.

No fator peso: 1 metro de guidelite Plus EG pesa apenas 1,8 kg, 1 metro de canal de aço inoxidável pesa 7,5 kg. A utilização de plástico torna obsoletas as sistemas de guiamento de metal pesado. As sistemas de guiamento metálicas são susceptíveis à corrosão e a sua aquisição, instalação e manutenção são dispendiosas.
Os tribopolímeros tornaram possível conceber uma sistema de guiamento muito mais leve para o ambiente agressivo, que se caracteriza pelo seu funcionamento suave e resistência à corrosão. As potenciais economias de peso compensam imediatamente em termos de conceção, funcionamento e aquisição.

... com plástico inteligente
Estes componentes dão-lhe segurança no sistema e no planeamento. Se um componente da alimentação de energia estiver desgastado ou danificado, os sensores reconhecem-no e enviam um sinal ou desligam o sistema antecipadamente para evitar danos consequentes dispendiosos. Os sensores também fornecem uma recomendação de manutenção estimada para componentes individuais (corrente ou cabo), para que saiba sempre se e quando é necessária a manutenção. Isto poupa tempo e dinheiro.


... em comparação com as sistemas de guiamento em aço inoxidável
Os sistemas de guia em metal apresentam os problemas conhecidos: corrosão, montagem complexa, peso elevado e custos elevados. O material da sistema de guiamento Guidelite-plus-EG garante uma elevada resistência química, tornando-a ideal para utilização na galvanoplastia e na produção de fertilizantes. Devido ao seu peso reduzido e à sua conceção modular, a montagem é significativamente simplificada.

... com o robusto cabo chainflex®
Em várias áreas e aplicações, o uso de núcleos individuais para motores levou a uma significativa economia de custos na compra, uma vez que estes podem ser adquiridos até 35% mais barato como um pacote de cabo completo, incluindo condutor de proteção PE do que, por exemplo, um cabo de motor sólido de 4 núcleos CF35.UL.
Foi também observado um aumento na vida útil dos cabos, uma vez que os núcleos individuais podem ser utilizados num espaço de instalação mais pequeno, o que também beneficia a conceção mecânica de todo o sistema da calha articulada.

... com fontes de energia prontas a instalar
As fontes de energia instaladas em sistemas de galvanoplastia devem ser capazes de resistir ao ambiente exigente. É importante escolher os materiais corretos para os componentes individuais e harmonizá-los entre si.
É aqui que os sistemas pré-fabricados de fornecimento de energia® se destacam, uma vez que são especialmente fabricados para se adequarem às condições ambientais relevantes e são montados no local numa etapa final com apenas alguns passos simples. Isto reduz significativamente a quantidade de trabalho de montagem e o tempo de instalação.

Deixe a sua corrente de reboque ou de energia,
independentemente do fabricante, nos programas de reciclagem da igus® Chainge®,
para que possa ser obtido granulado reutilizável.
Saiba mais sobre os benefícios do fornecimento de energia para galvanoplastia. Juntos, encontraremos a solução que lhe permitirá reduzir o seu consumo de tecnologia e os seus custos. Se tiver alguma dúvida, terei todo o gosto em aconselhá-lo.
Fico à espera do vosso contacto!


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h