calha articulada - Dados dos materiais e cores

Tabela de dados técnicos Unidades de medidaValores<br />igumid G/GLWValores<br />igumid NBValores<br />igumid ESDValores<br />igumid TEValores<br />igumid GEValores<br />igumid G V0Valores<br />igumid NB V0
Tensão de rutura (seco/húmido) MPa190/130 78/40 ** * – –
Alongamento após rutura (seco/húmido) % 4/6 20/210 ***– –
Módulo de elasticidade (teste de tração) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
Limite de elasticidade (flexão) MPa7800300095001290 7200 ––
Resistência à flexão MPa24012023055200210115
Dureza Shore D – 79798372807975
Propriedades gerais
Densidade g/cm3 1,371,14 1,21,021,46 1,43 1,15
Absorção de humidade 23/50 HR% peso 1,43,41,90,80,72,12,2
Máxima absorção de água % peso 5,67,67,31,646,59,0
Propriedades elétricas
Resistência volumétrica específica Ω x cm >1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
Resistência superficial ROA Ω>1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
Propriedades térmicas
Temperatura mínima de funcionamento °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90°C +90°C
Temperatura mín. de aplicação a longo prazo °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
Certificados do material
Resistência ao fogo de acordo com a UL94 – HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Sem silicone– sim sim sim sim sim – –
Isento de halogéneos – sim sim sim sim não sim sim
2002/95/EC (RoHS) – simsimsimsimsim– –
2002/96/EC (WEEE) – sim sim sim sim – – –
Cor
De acordo com RAL, aprox. – ≈ RAL 9004 ≈ RAL 9004 ≈RAL7015 ≈ RAL 9004 ≈ RAL 9004 ≈ RAL 9004 ≈ RAL 9004
Certificado de proteção contra o fogo
– não não não não não de acordo com as normas FAR 25.853<br />e EN 45545 HL3 R22/R23de acordo com as normas FAR 25.853<br />e EN 45545 HL3 R22/R23

Cores e soluções especiais

Números reais (aproximados)

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas