Alterar idioma :
... Ajuste em conformidade com a FDA ...
Estamos constantemente a pesquisar novas soluções para as necessidades especiais dos clientes. Foi assim que surgiu o nosso novo estudo sobre o módulo linear de fuso SHT em design higiénico. O objetivo: um módulo linear que cumpre os mais elevados padrões de higiene e está em conformidade com a FDA.
Descubra os pormenores do estudo e o que torna os componentes individuais deste eixo linear tão especiais.

Com o configurador online para tecnologia de acionamento, pode introduzir os seus requisitos e receber accionamentos lineares com fuso, correia dentada ou cremalheira e pinhão, que pode configurar de acordo com as suas necessidades. Motores, controlos de motor e outros acessórios para os seus accionamentos lineares também podem ser encomendados diretamente.

* Quando as coisas precisam de se mover com especial rapidez: Os actuadores lineares pré-configurados com e sem motores eléctricos também podem ser encontrados na nossa loja online de tecnologia de acionamento.
Aprovação de acordo com o regulamento da UE 10/2011
Muitos veios e calhas lineares em aço inoxidável da drylin® estão aprovados de acordo com as diretrizes da FDA e da UE e garantem a máxima segurança para os processos de produção nas indústrias alimentar, médica e de engarrafamento. Graças à sua coloração azul, eles são fáceis de identificar e minimizam o risco de contaminação.
Para além disso, a igus® é membro da rede de peritos EHEDG. A sua tarefa é desenvolver diretrizes para o design higiénico de máquinas e sistemas para a indústria de processamento alimentar.

O seu início favorável na automação
É aqui que começa a tecnologia de acionamento! Ainda não está familiarizado com os nossos produtos? Peça o módulo linear miniatura gratuito numa caixa de óculos com mais informações sobre a tecnologia de acionamento da igus®. Convença-se da qualidade

Gostaria de equipar os nossos módulos lineares em aço inoxidável com um motor? Então descubra o nosso motor especial, que é especialmente adequado para utilização em ambientes húmidos.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h