Motor de passo especial drylin® E com caixa de terminais, proteção contra água, NEMA 23

MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo especial drylin® E com caixa de terminais, proteção contra água, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com caixa de terminais, proteção contra água, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com caixa de terminais, proteção contra água, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com caixa de terminais, proteção contra água, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação: NEMA 23/flange com tamanho de instalação de 56 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP68 (10 m)
  • Binário: 1,30 Nm
  • Corrente nominal: 4,20 A
  • Ligação do motor: caixa de terminais
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI