Casquilhos, rolos transportadores e redutores para paletização e transportadores

Guias laterais reguláveis

Ajustes posicionais

Rolos transportadores

Rolos transportadores

Casquilhos para tapetes transportadores

Casquilhos para tapetes transportadores

Transições dos rolos desvio

Transições dos rolos desvio

Placas fixas

Placas fixas

Sistemas de armazenamento e acumulação

Sistemas de armazenamento e acumulação

Telas transportadoras e de acionamento

Telas transportadoras e de acionamento
  • Boa absorção de cargas nas extremidades
  • Resistente a químicos e à corrosão
  • Baixa taxa de desgaste, elevada duração de vida

Sistemas de transporte suspensos

Sistemas de transporte suspensos
  • Económicas
  • Menor desgaste
  • Resistentes à sujidade

Guia lateral regulável/regulação da linha

Guia lateral regulável
Módulo linear
  • Vasta gama de mesas lineares com fuso, correia dentada e opcionalmente com acionamento
  • Desde sistemas em plástico até sistemas muito rígidos em aço inoxidável
apiro
  • para soluções de automação
  • Modular, simples, económico
  • Para ajuste posicional, deslocamento linear, mesas rotativas, eixos rotativos e muito mais
Engrenagens cónicas
ajuste da curva apiro

Ajuste de faixa com caixas redutoras Apiro

Modular, económico, personalizado

Produtos para o ajuste de formatos

Visão geral de produtos para ajustes de formato

Rolos transportadores

Ponto de apoio dos rolos transportadores
Rolos transportadores rolos
  • Baixo desgaste com elevada performance de funcionamento
  • Tubo em alumínio, aço inoxidável, carbono ou PVC
  • Vasta gama disponível a partir de stock
Esferas de transferência xiros
  • Esferas de transferência resistentes para qualquer aplicação
  • O alojamento em material xirodur permite um funcionamento isento de lubrificação e isento de manutenção
Rolos transportadores xiros
  • Vasta gama de rolamentos de esferas para cada aplicação
  • Completamente isentos de lubrificação e manutenção, graças aos polímeros especiais

Destaques

Rolamentos de esferas de dois componentes

Casquilhos silenciosos de dois componentes

rolo transportador dissipativos

rolo transportador com dissipação eletrostática

Manual técnico sobre rolos transportadores

Manual técnico

Sete dicas para selecionar os melhores rolos transportadores

Casquilhos para tapetes transportadores

Casquilhos para tapetes transportadores
Rolamentos de esferas com flange de dois furo
  • Leves e económico
  • Altamente resistente ao desgaste graças à utilização das calotas esféricas feitas de material iglidur
  • Alojamento em vários materiais
Rolamentos de esferas com flange de quatro furo
  • Chumaceiras de flange com alojamento em plástico ou alojamento em ferro fundido
  • para cargas elevadas
  • Calotas esféricas fabricadas em material iglidur isento de lubrificação e isento de manutenção
Calotas de substituição
  • Calotas esféricas isentas de manutenção para chumaceiras metálicas e com flange.
  • Também em conformidade com a FDA, completas com alojamento em ferro fundido ou placa de baixo custo
calota esférica igubal H3 na fábrica de engarrafamento da Chimay

Relatório do utilizador

Tapete transportador numa fábrica de engarrafamento: os casquilhos igubal substituem os casquilhos metálicos

Rolos de desvio

Rolos de desvio
Rolos de desvio
  • O material certo para cada aplicação
  • Quer seja para temperaturas elevadas, em conformidade com a FDA e UE/2011 ou velocidades elevadas
Temperatura
  • Como é que os rolo de desvio iglidur diferem dos outros produtos?
  • As principais vantagens e informações sobre o material iglidur
Geometrias especiais de rolos de desvio
  • Solicitar componentes individuais na moldagem por injeção
  • Personalizados com precisão para a sua aplicação
  • Aconselhamento individual sobre o material e o processo de produção
Rolos de desvio na Krones AG

Relatório do utilizador

rolos de desvio iglidur na Krones

Placas fixas

Películas tribo-tape em placas fixas
Películas deslizantes tribo-tape
  • desgaste extremamente reduzido
  • Vários materiais, por ex., para altas temperaturas ou de acordo com as especificações da FDA
  • As películas deslizantes autolubrificadas são utilizadas, por exemplo, em máquinas mecânicas e em transportadores.
  • Graças à superfície tribologicamente otimizada, é possível minimizar o atrito e assegurar um transporte seguro.
Placas iglidur
  • Placas e varões isentos de lubrificação
  • Fabricados, por ex., em material extremamente resistente ao desgaste ou em conformidade com a FDA
Tribo-tape num sistema de enchimento
Relatório do utilizador

tribotape numa linha de preenchimento médica

Sistemas de armazenamento e acumulação

Sistemas de armazenamento e acumulação
Sistemas lineares e módulos acionados por correia dentada
  • Para tarefas de posicionamento e ajuste
  • A baixa inércia cria uma elevada eficiência
  • Guias isentas de lubrificação
Películas deslizantes tribo-tape
  • desgaste extremamente reduzido
  • Vários materiais, por ex., para altas temperaturas ou de acordo com as especificações da FDA
Mesas de acumulação do sistema de enchimento médico

Visão geral dos produtos de ajustes de formato

Produtos para o ajuste de formatos