Menos tempo de paragem da produção com calotas isentas de corrosão nos sistemas de transportadores

As calotas esféricas igubal® aumentam a eficiência da fábrica de cerveja trapista Chimay na Bélgica

igubal® Rolamento de inserção esférica H3 na fábrica de engarrafamento Chimay

Perfil

  • O que era necessário: calotas para os transportadores
  • Requisitos: sem lubrificação, resistente à corrosão e aos produtos químicos com os quais os rolamentos entram frequentemente em contacto durante a limpeza, adequado para altas velocidades, montagem rápida e fácil
  • Setor de atividade: Tecnologia de bebidas, paletização e tecnologia de transporte
  • Sucesso para o cliente: Depois de substituir as calotas metálicas por calotas igubal® H3 de funcionamento a seco, já não existem pontos corroídos e colados, o que até levava a danos nos eixos. O material das calotas resistente a químicos suporta os processos de limpeza regulares sem quaisquer problemas e torna a linha de engarrafamento, que atinge uma velocidade de 55.000 garrafas por hora, consideravelmente mais eficiente do que antes.

Produto utilizado

Calota igubal®

igubal® rolamento de inserção esférica H3
  • Para velocidades até 200 rpm.
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente a muitos produtos químicos

Caixa de amostra de calotas

igubal® rolamento de inserção esférica H3

Problema

Solução

"Com as calotas igubal® H3, que são muito eficientes sob condições higiénicas elevadas, conseguimos resolver o problema mais importante dos nossos sistemas de transporte e aumentar significativamente a vida útil dos nossos sistemas."

Vivien De Schryver

Técnico de manutenção, Bieres De Chimay S.A.

Simon Bodart e Yannik Michna em Chimay

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas