Componentes para a engenharia aeroespacial

Áreas de aplicação na indústria aeroespacial
  • Disponíveis individualmente, sem quantidade mínima de encomenda, ou como uma solução completa a partir de uma única fonte
  • Materiais para uma ampla gama de condições ambientais
  • Sem lubrificação, baixa manutenção, vida útil previsível
  • Serviço mundial 24/7, entrega rápida e fácil instalação

Sistemas de fornecimento de energia para telescópios e antenas

Caixa de amostras aeroespaciais

Amostras de produtos para a indústria aeroespacial

Histórias de sucesso

Projeto AIMIS-FYT: impressora 3D para o espaço
Sistema de radar GESTRA
Panorama das aplicações aeroespaciais

Plástico de movimento selecionado para a tecnologia aeroespacial

Calha articulada E4Q
  • e-chain® com elevada estabilidade e rigidez para utilização com cargas elevadas
  • Peso reduzido e montagem fácil
  • Funcionamento suave e silencioso
Calha articulada tapada R4Q com limalhas
  • Calha articulada densa e robusta para proteção contra poeiras, aparas e sujidade
  • Fácil de abrir e rápido de encher
  • Funcionamento silencioso
  • Cabo de bus à prova de falhas para movimento
  • Disponível para vários sistemas de bus conhecidos (Profibus, Ethernet, USB, etc.)
  • 4 anos de garantia
Cabos de fibra ótica chainflex
  • Cabo de fibra ótica para muitos ciclos, altas velocidades e acelerações
  • Isento de metal, resistente a óleos e refrigerantes
  • 4 anos de garantia
Casquilhos deslizantes em iglidur X com ou sem flange
  • Para temperaturas de -100 °C a +250 °C em funcionamento contínuo
  • Cumpre os requisitos de proteção contra incêndios da FAA para interiores de aeronaves
Terminal de rótula igubal KCRM
  • Adequado a longo prazo para temperaturas de -40 °C a +90 °C
  • resistente à corrosão e a produtos químicos
  • funcionamento a seco sem manutenção