Alterar idioma :

A combinação de uma construção sólida em aço, engenharia de precisão e eletrónica sofisticada transformam os modernos telescópios, observatórios e antenas em máquinas de alta tecnologia. Os fabricantes de telescópios em todo o mundo têm confiado nas calhas articuladas, cabos e soluções completas da igus® há mais de 20 anos. Em elevação, azimute e GIR, asseguram um fornecimento de energia fiável durante muitos anos.
Vantagens dos sistemas de calhas articuladas da igus®:
O ajuste do ângulo de elevação em telescópios e antenas é designado por elevação ou altitude. Especificamente, trata-se de alinhar os espelhos ou telescópios no ângulo correto. As calhas articuladas são utilizadas para guiar o cabo no movimento vertical.
Para além do ângulo vertical, a rotação no plano horizontal é o movimento decisivo nos telescópios e antenas. Este movimento rotativo é conhecido como azimute. Os sistemas de rotação simples da igus® permitem ângulos de rotação de até 600°. Neste exemplo, duas correntes reversas são mostradas em dois níveis.
Abaixo do azimute, na "barriga" do telescópio, todos os cabos do sistema se juntam. Este ponto de articulação especial é também conhecido como azimute ou GIR. Gerir a quantidade de cabos de forma segura e fiável neste ponto é um grande desafio. É por isso que a calha articulada e os cabos são frequentemente distribuídos por vários níveis. Neste exemplo, existem três níveis, cada um com duas correntes que se cruzam.

Para além da altitude, azimute e GIR, que se encontram entre os maiores desafios para as calhas articuladas nos telescópios, existem ainda outras aplicações possíveis. Por exemplo, os cabos móveis também podem ser encontrados no movimento rotativo das cúpulas, normalmente gigantescas, ou nos sistemas de fecho das abas de abertura. Também aqui, as nossas calhas articuladas oferecem proteção e, ao mesmo tempo, garantem um funcionamento suave e fácil.
Não estamos apenas ao seu lado como fornecedor fiável de correntes e cabos, mas também o apoiamos na conceção do sistema global. A nossa equipa de engenharia tem muitos anos de experiência no equipamento de sistemas telescópicos em todo o mundo. Desde o primeiro esboço até à colocação em funcionamento no local, estamos ao seu lado.

O Telescópio Gemini a 4200 metros de altitude no vulcão Mauna Kea, no Havai: era necessário um fornecimento de energia fiável para um módulo de rotação com um ângulo de rotação de 540°, à prova de terramotos e com elevada resistência aos raios UV e ao ozono. O azimute estava equipado com uma calha articulada® 640.600/600.400/1800.0. Uma calha articulada® 5050.30.150/1825.0 é utilizada no espelho, que pode ser rodado em 90°.
A calha articulada® fornecida por nós em 1999 continua a ser utilizada atualmente.


O Telescópio Gemini a 4200 metros de altitude no vulcão Mauna Kea, no Havai: era necessário um fornecimento de energia fiável para um módulo de rotação com um ângulo de rotação de 540°, à prova de terramotos e com elevada resistência aos raios UV e ao ozono. O azimute estava equipado com uma calha articulada® 640.600/600.400/1800.0. Uma calha articulada® 5050.30.150/1825.0 é utilizada no espelho, que pode ser rodado em 90°.
A calha articulada® fornecida por nós em 1999 continua a ser utilizada atualmente.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h