Sistemas de calha articulada que poupam peso

Calha articulada recomendada para poupança de peso

Comparação de duas calhas porta-cabos igus: a da direita é 11% mais leve, com 4,4 kg/m em vez de 4,96 kg/m.

Até menos 10% de peso

Comparação de dois produtos igus com 27% menos peso no modelo E4.48L.100.R.0.

Até 27% menos peso

TRCF.100.145 e TRLF.100.145.0 mostram 2,7 kg/m face a 1,9 kg/m, 30% mais leve.

Até 30% menos peso

Gráfico comparativo: corrente porta-cabos de aço com 7,85 kg/m face à YE42.10.100.0 com 4,1 kg/m, 48% mais leve.

Até 48% menos peso

Dicas de especialistas

Folheto com 10 dicas para e-chains autoportantes da igus, ao lado de páginas interiores abertas com diagramas e instruções de montagem.

Dicas para calhas articuladas sem suporte

Folheto da igus com 13 dicas para usar e-chains em aplicações deslizantes.

Dicas para calhas articuladas deslizantes

Sistema de guiamento de cabos e catálogo da igus num portátil para escolher calhas articuladas duradouras.

Todas as dicas num relance

Plataforma elevatória Ruthmann com a escada estendida junto a uma torre, perto de um edifício com painéis solares.

Os componentes pesados reduzem a carga útil

Colagem de exemplos de aplicação de esteiras porta-cabos em máquinas e instalações.

Os clientes confiam nas calhas articuladas

Também pode estar interessado em

Cadeia porta cabos com cabos coloridos e logótipo Tech up Cost down.

Fornecimento de energia de longa duração

Calha porta-cabos com vários cabos para uma guia económica dos cabos.

Redução do custo

Formas adicionais de poupar

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas