plataformas de trabalho

Componentes para plataformas elevatórias e telescópicas

Manual técnico sobre plataformas de trabalho

Produtos para máquinas de construção

Casquilhos deslizantes iglidur para máquinas de construção

As vantagens combinadas do plástico e do aço

  • Quase 50 % menos peso do que as correntes de aço comparáveis
  • Mais 50 % de comprimento sem suporte do que uma corrente eléctrica de plástico comparável®
  • Elevada absorção da força de tração
Calhas articuladas E4Q para máquinas de construção

Robusto, silencioso e modular

  • Abertura e fecho sem ferramentas
  • Redução das saliências no interior, para um enchimento mais fácil quando a corrente eléctrica está aberta®
  • Maior força de extração da barra transversal
Calhas articuladas E2.1

Calha articulada média

  • Montagem rápida
  • Elevada estabilidade e funcionamento silencioso
  • Vasta gama de opções de montagem
Casquilhos deslizantes iglidur para máquinas de construção

Sistemas de calha articulada pré-montados

  • Redução do tempo de montagem até 95
  • Reduzir os tempos de produção para metade
  • Minimizar os tempos de paragem das máquinas
  • Montagem no local - serviço internacional com 31 localizações

Sem necessidade de lubrificantes

  • Fiável sob carga elevada
  • Absolutamente isento de lubrificação
  • Sem manutenção
  • Resistente à sujidade
Cabos de comando CFBUS para máquinas de construção

Para uma transferência de dados fiável

  • Para utilização em trabalhos pesados
  • resistente ao óleo
  • resistente aos raios UV
  • Revestimento exterior opcionalmente em TPE, PUR ou PVC
padrão ye

Calha articulada híbrida YE

Amostra e4q

calha articulada E4Q

Caixa de amostras para aplicações exigentes

Rolamentos de deslizamento para cargas elevadas

Caixa de amostras de impressão 3D

Caixa de amostras de materiais de impressão 3D

Cabina em veículo de estaleiro
guia linear, casquilho deslizante, e-chain®, eixo linear e mais

plástico de movimento para cabinas de veículos

Configurador de calhas articuladas

configurador de calha articulada

Exemplos de aplicação em máquinas de construção

Histórias de sucesso

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas