Casquilhos lineares, casquilhos deslizantes e calhas articuladas para cabinas de condutor sem manutenção.

Cabinas de condução de máquinas agrícolas

Cabinas de condução de máquinas agrícolas

Cabinas de condução em gruas

Cabina de condução na indústria das gruas

Cabinas de condução no veículo de estaleiro

Cabinas de condução em veículos de estaleiro

Produtos de rolamentos e calha articulada para cabinas de condução de máquinas agrícolas

Cabina do trator

Equipado para a cabina de condução Onfield 4.0

Ecrãs de regulação linear e banco

Guiamento de cabos na rotação do banco do condutor

Regulação da coluna de direção e dos espelhos

  • Produtos: Rolamentos do tipo iglidur ® G ou iglidur ® J
  • Vantagens: Resistente a choques e impactos ✓ Alta capacidade de carga ✓ Resistente à sujidade ✓ Livre de lubrificação e manutenção ✓

Guiamento de cabos no banco do condutor

  • Produtos: calha articulada do tipo E2.1
  • Vantagens: longa vida útil ✓ funcionamento particularmente silencioso ✓ fácil enchimento e instalação ✓

Guiamento de cabos nos elementos de controlo

Todos os produtos para a indústria agrícola

Máquinas agrícolas

Caixa de amostras para máquinas agrícolas

Caixa de amostras de máquinas agrícolas

motion plastics® nos bancos do condutor

Ajuste do assento

Produtos de rolamentos e calha articulada para cabinas de condução de gruas

Cabina da grua

Bancos flexíveis para maior segurança e elevada produtividade

Regulação do ecrã e do banco

Disposição dos rolamentos do interrutor principal

  • Produtos: igubal ® Rótula EGLM
  • Vantagens: sem corrosão ✓ alta capacidade de amortecimento ✓ resistente ao impacto ✓

Guiamento de cabos no banco

  • Produtos: calha articulada do tipo E2.1
  • Vantagens: longa vida útil ✓ funcionamento particularmente silencioso ✓ fácil enchimento e instalação ✓

Disposição dos casquilhos das portas

Casquilho no limpa para-brisas

Regulação da altura da consola lateral

Todos os produtos para a indústria das gruas

Gruas

Brochura: calhas articuladas nas instalações portuárias

Caixa de amostras de máquinas agrícolas

motion plastics® nos bancos do condutor

Ajuste do assento

Produtos de armazenamento e calha articulada para cabinas de condução em veículos de estaleiro

Cabina da grua

Operar máquinas pesadas em segurança

Regulação do ecrã e do banco

  • Produtos: guia linear do tipo drylin® W ou drylin® N
  • Vantagens: sem lubrificação ✓ resistente à sujidade e robusto ✓ durável ✓ funcionamento silencioso ✓

Arranjo de rolamentos do joystick

  • Produtos: igubal ® Rótula EGLM
  • Vantagens: sem corrosão ✓ alta capacidade de amortecimento ✓ resistente ao impacto ✓

Guiamento de cabos no banco

  • Produtos: calha articulada da série E2.1
  • Vantagens: leve e compacto, para espaços de instalação apertados ✓ elevada estabilidade ✓ fácil de abrir ✓

Ajuste dos apoios de braço

regulação do banco

Exemplo de aplicação: Visão perfeita com a calha drylin® para ajuste do banco

Máquinas de construção

Todos os produtos para máquinas de construção

Ajuste do assento

plástico de movimento nos bancos do condutor


Testado para uso real no laboratório de testes

A caixa de amostras dos motion plastics

Expositor da igus