15 calha articulada em fresadora de coluna móvel com curso até 50 metros

o fornecimento de energia economiza peso, garante alta estabilidade e flexibilidade e protege contra cavacos

Perfil

  • O que era necessário: 15 calhas articuladas igus ® em todos os eixos de deslocamento, na cabine de elevação e no trocador de ferramentas
  • Requisitos: longas distâncias de deslocação de até 50 m, a e-chain® montada verticalmente tinha de ser suportada no eixo Y sem sobressair sobre o suporte da máquina, as aparas atingem a área da calha articulada do eixo X
  • Setor de atividade: Construção de máquinas-ferramenta, fresadoras
  • Sucesso para o cliente: uma placa de suporte dobrável pneumaticamente assegura que a corrente eléctrica® é suportada de forma segura no eixo Y, enquanto a altura total da máquina não é excedida; a utilização de calha articulada de plástico permitiu reduzir o peso em 40 por cento; coberturas telescópicas asseguram que a corrente eléctrica® no eixo X é protegida contra aparas
Calhas articuladas na fresadora de coluna móvel