Alterar idioma :
Fortes flutuações de temperatura, cargas de vento elevadas, turbulência, tempestades de areia: as turbinas eólicas têm de funcionar de forma fiável em condições climatéricas adversas. A igus® oferece-lhe uma vasta seleção de componentes de plástico de alto desempenho para turbinas eólicas e as suas instalações de produção, transporte e montagem. Estes incluem calhas articuladas robustas e compactas e cabos altamente flexíveis para movimentos de torção, que aumentam a fiabilidade do sistema em torres, sistemas de azimute e ajustes das pás do rotor, por exemplo. Os casquilhos resistentes ao desgaste e as chumaceiras de deslizamento de alta resistência, que não necessitam de lubrificantes externos nem de manutenção graças aos lubrificantes sólidos incorporados, são ideais para a utilização em sistemas de regulação das pás do rotor e de travagem.


Uma empresa start-up de Brandenburg desenvolveu uma plataforma de manutenção móvel para os rotores de turbinas eólicas que permite a realização de trabalhos de reparação em quase todas as condições climatéricas e a qualquer hora do dia. A bordo estão o cabo chainflex®, a calha articulada e os casquilhos deslizantes iglidur®.
Todos os produtos são testados quanto ao desgaste e capacidade de suporte de carga em condições reais no laboratório de testes da igus®, o maior da indústria. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas para calcular a vida útil e permitem que sejam feitas previsões precisas sobre a durabilidade.
Mediante pedido, a igus® também efectua testes de clientes para testar a utilização dos produtos em condições muito individuais.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h