Placas | iglidur® W300

SFPW-15-160 product image
igus-icon-lupe
  • Para uma duração de vida bastante elevada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistência ao desgaste extremamente elevada
  • Também indicado para veios macios
  • Resistentes à sujidade
  • Escolha o comprimento standard de 1.000 mm ou tenha um comprimento cortado à medida a partir de 100 mm
igus-icon-lieferzeit-dotSFPW-15-160
15
160

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h