Tiras para maquinar

A característica mais convincente das tiras em iglidur® é a elevada resistência ao desgaste. Para cumprir diferentes requisitos de utilização e do ambiente, as tiras estão disponíveis em cinco materiais standard da gama iglidur®, cada um deles com diferentes propriedades. Na forma de tira em barra de polímero, podem ser utilizadas das mais variadas formas e são especialmente resistentes ao desgaste, estão disponíveis em preto ou noutras cores, como o azul em conformidade com a FDA. Podem ser utilizadas sem lubrificação, satisfazendo, assim, os requisitos de higiene mais exigentes conforme o ambiente. As tiras de polímero iglidur® são utilizadas em equipamentos médicos, nas indústrias alimentares e de embalagem, entre outras.
As tiras para maquinar podem ser cortadas à medida, com espessuras que variam entre os 2 mm e os 40 mm, produzidas em 5 plásticos diferentes e disponíveis até 7 tamanhos standard.

Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h