Alterar idioma :
As plataformas de perfuração profunda com accionamentos superiores são utilizadas para extrair petróleo da terra. As condições são muitas vezes extremas: o vento e as condições climatéricas, a sujidade e o manuseamento das plataformas e do equipamento têm impacto nos componentes da máquina. Até agora, os fabricantes e operadores têm confiado nos chamados loops de serviço para o encaminhamento dos cabos, mas estes causam frequentemente uma série de problemas. Os cabos podem mover-se no loop de serviço, uma vez que não têm um raio de curvatura definido. Em condições de vento extremo, o laço de serviço solto pode ficar preso no mastro ou no sistema de iluminação e partir-se. Outro problema é a substituição de todo o pacote de mangueiras se um cabo estiver defeituoso. A igus® desenvolveu o e-loop® para que os cabos com grandes secções transversais e pesos elevados possam ser guiados em segurança em aplicações suspensas.
O e-loop® combina as vantagens de uma calha articulada de plástico com as de um cabo de tensão de alta resistência. As forças de tração são transmitidas ao suporte de montagem e à estrutura através do cabo de tração no interior da calha articulada. O e-loop® não é apenas utilizado na indústria do petróleo e do gás, mas também na indústria offshore, no fornecimento de energia em terra, em máquinas de construção e em turbinas eólicas.

1) O corpo interior é composto por quatro peças moldadas por injeção. Duas delas formam a barra transversal no elo da corrente e são aparafusadas (para que não se possam perder). A união roscada prende-as ao cabo de tração.
2) Os protectores exteriores em PU de absorção de impacto garantem a proteção da calha articulada e do cabo em caso de impactos fortes.

| Art. n.º | Largura interior Bi: [mm] | Largura exterior Ba [mm] | Raio de curvatura [mm] | Diâmetro do cabo [mm] | Peso adicional [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
| ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
| ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |

| Art. n.º | Largura interior Bi: [mm] | Largura exterior Ba [mm] | Raio de curvatura [mm] | Diâmetro do cabo [mm] | Peso adicional [kN] |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
| ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
Um loop de serviço é usado para alimentar cabos e mangueiras em aplicações suspensas, por exemplo, como uma fonte de alimentação para a unidade superior. Para este fim, os cabos são frequentemente fundidos em conjunto num pacote de revestimento.<br />
Para garantir que cabos pesados com grandes secções transversais possam ser guiados de forma confiável em aplicações suspensas, a igus desenvolveu o e-loop como uma alternativa ao loop de serviço. O sistema de fornecimento de energia é um sistema modular redondo e tridimensional que pode mover cabos com alívio de tensão com um raio de curvatura definido. Os cabos podem ser utilizados individualmente e substituídos durante a manutenção. Os elos da corrente também podem ser substituídos em qualquer altura.
O novo sistema de fornecimento de energia da igus é construído em torno de uma corda de plástico de alta resistência que absorve as forças de tração dos cabos. A corda é feita de uma fibra plástica sintética, por isso é à prova de estilhaços, resistente às intempéries, flexível e livre de corrosão.
Desengatar, deitar, desaparafusar, trocar o(s) cabo(s), aparafusar e voltar a montar. É tudo o que é necessário em termos de manutenção, graças à configuração modular simples da calha articulada. Nos casos mais raros, deve ter sempre à mão uma corrente de substituição para evitar tempos de paragem.
A igus® fornece o e-loop® tal como o pretende: totalmente montado ou pronto a usar, em tambores ou paletes. Existe uma rosca definida na extremidade do e-loop para montagem adicional. A nossa equipa de instalação tem todo o prazer em tratar da montagem.
Os elos individuais da corrente são todos fixados com parafusos, de modo a que nenhum componente possa cair.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h