iglidur® Q3E, casquilho deslizante cilíndricos, mm

iglidur® Q3E, casquilho deslizante cilíndricos, mm
iglidur® Q3E, casquilho deslizante cilíndricos, mm drawing
1 de 2
iglidur® Q3E, casquilho deslizante cilíndricos, mm
iglidur® Q3E, casquilho deslizante cilíndricos, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: Q3ESM-2025-20
  • Material: iglidur® Q3E
  • Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 20 mm
    • d2 25 mm
    • b1 20 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Adequados para utilização com cargas elevadas
  • Económicas devido à produção por injeção
  • Testadas no laboratório de testes
  • Funcionamento a seco isento de lubrificação poupa lubrificantes

Novos casquilhos de 2 peça para elevadas cargas

iglidur® Q3E - Extremamente robusto
Nestes casquilho iglidur® de vários componentes, as excecionais propriedades tribológicas do iglidur® Q3 estão incorporadas num revestimento de elevada resistência. O resultado é uma capacidade de carga mecânica ainda maior com desgaste simultaneamente reduzido .

Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas