Placas | iglidur® X

SFPX-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Temperaturas de funcionamento contínuo de -100 a +250°C
  • Elevada resistência química
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
  • Elevada força de compressão
  • Escolha o comprimento standard de 1.000 mm ou tenha um comprimento cortado à medida a partir de 100 mm
igus-icon-lieferzeit-dotSFPX-06-160
6
160

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas