iglidur® A180, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas

  • O produto universal em conformidade com a FDA
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Boa resistência a fluidos
  • Para ambientes húmidos
Descrição do produto
iglidur® A180 | Objetivo geral da FDA
 
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Boa resistência química
  • Para ambientes húmidos
  • Boa resistência ao desgaste
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os casquilhos feitos de iglidur® A180 são adequados para aplicação em contacto direto com alimentos. Neste sentido, são a resposta ideal para a necessidade de casquilhos em máquinas do setor alimentar, fabrico de equipamentos médicos, eletrodomésticos, etc. O iglidur® A180 também se caracteriza pela menor absorção de humidade nos casos em que a limpeza húmida ou o contacto com meios húmidos resultantes dos processos seja frequente.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Indústria de bebidas
Indústria alimentar
Tecnologia médica
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Caso os casquilhos entrem em contacto direto com alimentos
  • Quando é necessário estar em conformidade com a FDA
  • Caso seja necessário um baixo nível de ruído
  • Caso seja necessária uma baixa absorção de humidade
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h