1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Ref. n.º: PFI-0203-03
- Material: iglidur® P
- Forma: Comprar casquilhos com flange
- Dimensões:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.312 inch
- b1 0.1875 inch
- b2 0.032 inch
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injeção
- Duração de vida:
- O produto económico e universal para exteriores - Sem expansão devido à humidade, inclusive com elevadas taxas de humidade ambiente
- Baixa absorção de água
- Baixas taxas de desgaste
- Elevada capacidade de carga
iglidur® P | O universal económico no exterior - Sem dilatação, mesmo em ambientes com elevada humidade ambiente
Devido à sua robustez térmica e baixa absorção total da humidade, o iglidur® P é um dos materiais universal dimensionalmente estável nas condições ambientais em constante mudança. O iglidur® P é recomendado para movimentos oscilante e rotativos com cargas médias.
Áreas
- típicas de aplicação
- Engenharia mecânica Mobiliário/design
- industrial Tecnologia solar
- Desporto, fitness e
- reabilitação Engenharia de tráfego
Quando o devo utilizar? Quando
- é necessária uma baixa absorção de humidade
- Quando é necessário um material económico para cargas de elevada pressão
- Quando é necessária uma maior precisão em ambientes húmidos e com temperaturas médias
Quando não o devo utilizar?
- Quando é necessária maquinagem
- Quando é necessária a máxima resistência ao desgaste
Não tem a certeza se é adequada?