iglidur® A500, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas

O maratonista para temperaturas mais elevadas no sector alimentar

iglidur® A500, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas
iglidur® A500, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® A500, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas
iglidur® A500, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: A500FI-0203-03
  • Material: iglidur® A500
  • Forma: Casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O maratonista para temperaturas mais elevadas no sector alimentar
  • Em conformidade com a diretiva 10/2011 CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C
iglidur® A500 | O maratonista para temperaturas mais elevadas no sector alimentar
 
  • Em conformidade com a diretiva 10/2011 CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C
  • Elevada resistência química
  • Isento de lubrificação e manutenção
  • Gama padrão em stock
Os casquilhos iglidur® A500 estão aprovados para contacto direto com alimentos. Apresentam uma excecional resistência a substâncias químicas e são indicados para aplicações pesadas em maquinaria na indústria alimentar. Embora o iglidur® A500 seja um material extremamente macio, possui simultaneamente uma excelente força de compressão mesmo a temperaturas elevadas.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Quando é necessário estar em conformidade com a FDA
  • Quando é necessária uma elevada resistência química
  • Quando é necessária uma boa resistência ao desgaste
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C
Quando não usar?
  • Quando é necessária a mais elevada resistência ao desgaste
  • Quando é necessário um casquilho universal económico

 
Use our filter options to find the suitable product

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas