Alterar idioma :

As chumaceiras esféricas igubal são feitas de compósitos plásticos avançados com polímeros base para resistência ao desgaste, fibras de reforço para forças elevadas e lubrificantes sólidos para um funcionamento suave e isento de manutenção. São resistentes à sujidade, ao pó e à corrosão e, portanto, adequados para utilização em ambientes desafiantes.
Outra vantagem das chumaceiras esféricas igubal é o seu peso: são 80% mais leves do que as metálicas e significativamente mais silenciosas do que as metálicas. Ao mudar para plástico, pode reduzir os custos totais dos casquilhos em 40% sem comprometer a qualidade, e calcular a duração de vida esperada antes de instalar as chumaceiras na sua máquina.

Leia o nosso manual técnico e descubra como as ligações igubal isentas de lubrificação suportam cargas e reduzem os custos de manutenção a longo prazo

Descubra como os casquilhos de flange podem aumentar o desempenho da sua máquina e evitar falhas

Graças ao efeito auto-lubrificante, as chumaceiras esféricas igubal são isentas de lubrificação e manutenção. Não necessitam de lubrificação adicional, o que os torna particularmente resistentes ao pó e à sujidade. Isto reduz significativamente os requisitos de manutenção e assegura uma duração de vida mais longa das chumaceiras.

As chumaceiras esféricas igubal são uma solução particularmente económica para as suas aplicações. Graças à isenção de lubrificantes e à longa duração de vida, não só poupa nos custos de aquisição, como também nos custos de funcionamento. Além disso, não há um valor mínimo de encomenda e pode encomendar a partir de 1 unidade.
As nossas chumaceiras esféricas igubal são resistentes à corrosão e podem ser utilizadas em ambientes líquidos. Dependendo do material selecionado, são resistentes até uma temperatura até +200 °C, sendo ideais para a utilização em ambientes exigentes.
As chumaceiras esféricas igubal caracterizam-se pelo seu excelente amortecimento de vibrações, o que contribui para um funcionamento mais silencioso e eficiente das suas máquinas.
Com o seu baixo peso, as chumaceiras esféricas igubal são ideais para aplicações onde cada grama conta. Estes ajudam a reduzir o peso total das suas máquinas, permitindo designs mais eficientes e leves.
Sabemos a importância dos prazos de entrega rápidos para os seus projetos. É por isso que enviamos as nossas chumaceiras esféricas igubal dentro de 24 a 48 horas. Isto significa que pode ter a certeza de que as suas encomendas chegarão rapidamente e os seus projetos poderão continuar sem atrasos.
Interior ou exterior. Sobre ou debaixo de água. Quente ou frio. Os nossos produtos são concebidos para ambientes agressivos e exigentes e distinguem-se onde outros materiais atingem os seus limites. Aqui encontrará uma seleção de projetos de clientes que já foram concluídos com chumaceiras esféricas com alinhamento automático.
Tem interesse nos produtos igubal e gostaria de ver a qualidade por si próprio antes de fazer uma encomenda?
Descubra as mais recentes novidades igubal e projete as suas aplicações com a maior eficiência de sempre!
Aqui encontrará as informações, tecnologias, perguntas e respostas mais importantes sobre as chumaceiras esféricas igubal.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h