Melhoria económica da tecnologia ferroviária com os sistemas de calhas articuladas e polímeros da igus

Melhore a tecnologia e reduza os custos com polímeros autolubrificados e cabos flexíveis com a norma EN45545

Manual técnico sobre a tecnologia ferroviária e a  norma de proteção contra incêndios EN 45545

Manual técnico sobre a norma de proteção contra incêndios EN 45545

Os motion plastics em veículos ferroviários

Exemplos de aplicação na tecnologia ferroviária

Portas de correr leves com componentes igus

Portas para veículos ligeiros que ocupam pouco espaço:

Deutsche Bahn - o comboio com casquilhos deslizantes da igus

O comboio de ideias da Deutsche Bahn

Deutsche Bahn - o comboio com casquilhos deslizantes da igus

Todos os exemplos de aplicação

Áreas de aplicação na tecnologia ferroviária

  • Produtos com duração de vida preditivel com a ferramenta online gratuita
  • Vários produtos da igus cumprem o nível de perigo 3 de acordo com a norma DIN EN 45545 ou NFPA 130
  • Os materiais especiais dos casquilhos deslizantes cumprem os conjuntos de requisitos R22 e R23, alguns cabos R15 e R16
  • Tecnologia de casquilhos isentos de manutenção e amortecedores de vibrações sem lubrificação adicional
  • Resistência a temperaturas elevadas, desde -50 °C a +170 °C

Produtos económicos em polímeros da igus para a indústria ferroviária

  • Casquilhos deslizantes para temperaturas elevadas:
    • Elevada resistência ao desgaste
    • EN 45545 HL3
    • iglidur RW370: cumpre os requisitos estabelecidos R22/R23
    • iglidur G V0: cumpre os requisitos estabelecidos R24
    • iglidur J350: com elevada robustez dimensional em utilização contínua até +180°C
  • Robustos e de elevada duração de vida graças ao revestimento exterior em TPE
  • Adequados para espaços de instalação limitados
  • Até 4 anos de garantia
  • Cabos de comando
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Calhas articuladas easychain leves
  • easychain: com funcionamento suave, fáceis de preencher, para acelerações elevadas
  • E2 micro: as menores alturas interiores e raios de curvatura, elevada resistência à torção
Fusos de passo rápido dryspin®
  • EN 45545 HL3, R24
  • Em rosca de passo rápido, cilíndricas ou como opções com flange
  • Baixo ruído, funcionamento sem vibrações
Rodas de dentes retos da igus
  • Configuração personalizada, sem quantidade mínima de encomenda
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Redução de ruído
Varão iglidur RW370
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
Caixa de amostras para a tecnologia ferroviária

Caixa de amostras para a tecnologia ferroviária

  • 1. Acionamentos por fuso dryspin
  • 2. Casquilhos deslizantes iglidur e igutex
  • 3. Guias lineares drylin
  • 4. Chumaceiras esféricas igubal
  • 5. Rodas dentadas iguform e igutek
  • 6. Calha articulada E2.1 micro
  • 7. Cabos chainflex

Testados no laboratório de testes

Mais informações

Brochura para a tecnologia ferroviária
Descarregar agora
Ferramentas online da igus no seu tablet
Descobrir ferramentas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas