Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Quais são as suas questões?

Quando os problemas tornam-se desejos e depois soluções...

Ao longo dos últimos anos, perguntámos regularmente como o podemos ajudar, o que gostaria que façamos e o que podemos fazer (ainda melhor) por si. Graças ao seu feedback, à sua iniciativa e às suas sugestões de melhoria, foram desenvolvidas muitas soluções e produtos. Reunimos nesta página uma pequena seleção dos novos produtos.

Teremos todo gosto-o continuar-se a partilhar os seus desejos connosco. Pode informar-nos destas condições a qualquer momento. Muito obrigado!

O seu pedido à igus

Alguns dos mais de 1.000 pedidos de clientes dos últimos anos


"Uma calha articulada que termina diretamente com um conetor, por exemplo, da Harting.
Isto elimina a peça final da calha articulada e reduz o espaço necessário."

Pedido do cliente: Calhas articuladas com conetor



O nosso novo produto: Conetor modular

A interface personalizada: o conetor modular é um novo conceito de ligação para cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. Como conetor de cabo, o nosso conetor plug-in é compacto, de alojamento plano e é utilizado sempre que seja necessário ligar um grande número de cabos num espaço mais reduzido.
 

"Programação de robôs intuitiva."

Pedido do cliente: sistema de controlo para robôs



O nosso novo produto: sistema de controlo para robôs da igus

O sistema de controlo para robôs da igus, é a primeira escolha para resolver de forma flexível e eficiente tarefas de automação na gama de desempenho baixa e média. A comunicação entre o sistema de controlo e o software com o mesmo nome realiza-se via Ethernet ou Wi-Fi. Além disso, o sistema de controlo oferece várias interfaces através de diferentes protocolos de comunicação e através de funções integradasO sistema de comando para robôs da igus permite o controlo e a programação simples e intuitiva dos robôs, ao facilitar a iniciação na automação.
 

"Calhas articuladas adequadas para salas limpas e compatíveis com ESD."

Pedido do cliente: Calhas articuladas para salas limpas e ESD



O nosso novo produto: calhas articuladas da série E6.ESD

A nova calha articulada da série E6.ESD não só é feita de material ESD com dissipação elétrica, como também é compatível com salas limpas, tem baixa vibração e é silenciosa. Graças ao material ESD, as cargas eletrostáticas são evitadas de forma fiável nos processos de fabrico de componentes eletrónicos. A série E6 está disponível com alturas interiores de 29, 40 e 52 mm e pode ser configurada online.
 

"Um filamento condutor de eletricidade para impressoras 3D vai ajudar-me nos protótipos dos alojamentos. Devido à sua compatibilidade eletromagnética, um alojamento feito de um filamento deste tipo seria muito semelhante a um alojamento feito de alumínio ou de placa metálica. No entanto, a ligação condutora tem de ser de baixa resistência, idealmente inferior a 10 ohms."

Pedido do cliente: Filamento condutor de eletricidade para impressoras 3D


 

O nosso novo produto: materiais de impressão 3D compatíveis com ESD

Os nossos pós de sinterização a laser com dissipação eletrostática, iglidur® i8-ESD e iglidur® i9-ESD, são ideais para aplicações onde as especificações ESD são essenciais. Utilize-os para evitar danos em componentes elétricos e para fabricar componentes anti-estáticos para máquinas que requerem certificação ATEX. Os materiais caracterizam-se pela sua elevada rigidez, o que significa que as peças se deformam menos sob a mesma carga. Como todos os outros materiais para impressão 3D da igus, os pós ESD contêm lubrificantes maciços que asseguram um baixo atrito e eliminam a necessidade de lubrificação adicional .
 

"Gostaria de ter uma aplicação que me permita tirar uma fotografia de uma peça numa calha articulada para obter mais informações sobre o produto ou ser encaminhado diretamente para o website da igus."

Pedido do cliente: Aplicação de fotografias


 

O nosso novo produto: Aplicação de reconhecimento de peças sobressalentes

Encontrar a peça sobresselente certa ou reconhecer qual a peça que foi utilizada pode, por vezes, demorar algum tempo. Para tal são também frequentemente necessários detalhes técnicos, fichas de dados e instruções; se estes documentos não estiverem disponíveis, o tempo necessário é muito superior. Com a nossa aplicação de reconhecimento de peças sobresselentes apoiada por IA, pode identificar calhas articuladas, cabos elétricos, guias lineares e casquilhos deslizantes selecionados de forma rápida e fácil ao utilizar uma fotografia. Receberá também informações sobre o produto e poderá ser redirecionado diretamente para a loja online, se desejar.
 

O nosso novo produto: aplicação igusGO

Experimente uma forma revolucionária de procurar produtos com a igusGO - a nossa plataforma com inteligência artificial. Basta tirar uma foto da aplicação existente e o igusGO irá mostrar-lhe quais os produtos que o ajudarão a projetar a sua aplicação isenta de lubrificação. A aplicação também mostra onde há mais potencial para melhorar a tecnologia da sua máquina e reduzir os custos ao mesmo tempo. Pode obter mais informações sobre aplicações que já foram melhoradas em máquinas comparáveis e ir diretamente para a loja online, onde pode obter mais informações ou encomendar.
 

"Como é que a igus lida com os resíduos de plástico que surgem após a instalação ou após a utilização dos produtos? Por exemplo, quando uma calha articulada é substituída por uma nova, como é que a igus assegura que esta é corretamente reciclada?"

Pedido do cliente: Reciclagem de plástico


 

O nosso novo produto: plataforma de reciclagem chainge

Para tornar a reciclagem dos plásticos técnicos e industriais particularmente fácil, lançamos a plataforma de reciclagem chainge. Na nossa plataforma, pode ter plásticos reciclados tanto de produtos da igus como de produtos de outros fabricantes. Também tem a oportunidade de comprar e vender materiais reciclados no nosso mercado. A plataforma é completada pela nossa rede, à qual pode-se juntar como parceiro de reciclagem.