Casquilhos e sistemas de calhas articuladas para centrais hidroelétricas

Central hidroelétrica

Sistemas de telas, produtos de limpeza de telas

Sistema de monitorização de qualidade/limpeza
Sistema de monitorização de qualidade/limpeza
Sistema de monitorização de qualidade e basic flizz
Sistema de monitorização de qualidade e basic flizz

Sistema de cabo basic flizz®

  • sistema completo económico, composto por calha articulada, cabo chainflex® e alojamento em aço inoxidável
  • Proteção contra condições atmosféricas adversas e sujidade
  • Baixa manutenção, para curso até 100 m

Turbinas de água

Turbina de água
Turbina de água
Detalhes da turbina, casquilhos deslizantes iglidur G igubal KBRM
Detalhes da turbina, casquilhos deslizantes iglidur G igubal KBRM

Os casquilhos deslizantes e as

  • chumaceiras esféricas com flange ,isentas de lubrificação, fabricadas no material universal iglidur ® G ou iglidur ® H, especialmente para aplicações subaquáticas. Para pressões superficiais muito elevadas, recomendamos o igutex ® TX1.
  • terminal de rótula igubal® KBRM: resistente à corrosão, adequado para ambientes líquidos, com tampa em polímero robusto reforçado com fibras****longas

Conversor de energia das ondas

Pontos de amortecimento

Pontos de amortecimento
Pontos de amortecimento
Detalhes do amortecedor, produtos igus
Detalhes do amortecedor, produtos igus

Tecnologia de casquilhos e calhas articuladas

Conversor de ondas oscilantes

Colunas de água oscilantes
Colunas de água oscilantes
Coluna de água oscilante, casquilhos deslizantes TX1, TX2, H370
Coluna de água oscilante, casquilhos deslizantes TX1, TX2, H370

Casquilhos deslizantes

  • Para guiar o pistão:
    Casquilhos cilíndricos iglidur ® H370 para cargas elevadas, com muito boa resistência ao desgaste debaixo de água
  • Para fixação à coluna de água e do movimento giratório principal:
    Casquilhos enrolados de elevada resistência igutex**® TX1** ou igutex ® TX2, com muita resistência ao desgaste a cargas extremas
Colunas de água oscilantes
Colunas de água oscilantes
Coluna de água oscilante, casquilhos deslizantes iglidur TX1, TX2, Q
Coluna de água oscilante, casquilhos deslizantes iglidur TX1, TX2, Q

Casquilho deslizantes

  • Para guiamento do pistão:
    Casquilhos cilíndricos iglidur ® Q para cargas elevadas, resistentes ao desgaste em vários veios
  • Para suporte do eixos principal:
    Casquilhos enrolados de elevada resistência em igutex ® TX1 ou igutex ® TX2, muito resistentes ao desgaste com cargas extremas

Bombas de água do mar

Searaser
Searaser
Searaser detalhes, produtos igus
Searaser detalhes, produtos igus

Casquilhos deslizantes

Atenuadores

Atenuador
Atenuador
Pormenor do atenuador, iglidur H370
Pormenor do atenuador, iglidur H370

Casquilhos deslizantes


Casos de sucesso

Ponto de amortecimento CorPower Ocean

Sistema de calhas articuladas seguro mesmo com ondas altas

Conversor de energia das ondas Rotary Wave

Casquilhos deslizantes para conversor de energia das ondas com elevada duração de vida

Conversor de energia das ondas PolyGen

O primeiro WEC feito em plástico movido de forma fiável com iglidur®

Turbina de marés Tocardo

Fornecimento ininterrupto de energia na turbina de marés

Turbina OpenHydro

Turbina de maré movimenta-se com segurança em mares agitados

basic flizz® e central hidroelétrica da Schlossmühle

Reduza o espaço e os custos de manutenção: sistema basic flizz® no dispositivo de limpeza de ecrãs

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas