Agricultura vertical com calha articulada®

Componentes para agricultura vertical

Leve, sem lubrificação, favorável

  • Compatível com a FDA
  • sem lubrificação
  • Livre de corrosão
  • Resistente à sujidade
  • custo-benefício
  • Vida útil previsível
  • Leve
  • Silencioso

Vantagens da agricultura vertical ...

  • Poupança de espaço, aliviando a pressão sobre os terrenos agrícolas convencionais
  • Possibilidade de colheita durante todo o ano, independente e flexível
  • Baixos custos de transporte e armazenamento
  • Poupança de água através de ciclos fechados

... com as vantagens do nosso plástico de movimento

  • Sem lubrificação externa, sem manutenção, sem contaminação dos produtos
  • Resistente à sujidade e ao pó
  • Sem corrosão e em conformidade com a FDA
  • ROI rápido graças a componentes de automação económicos

Principais produtos para agricultura vertical

Automatização de baixo custo

Robôs lineares

  • Kits de montagem com comprimentos de curso definidos em 24 horas
  • Robôs lineares personalizados
  • Robôs lineares ecológicos para principiantes
Sistemas de módulos lineares multiaxiais drylin® da igus®

Robô Delta

  • Área de trabalho até Ø 660 mm
  • Posicionamento preciso graças aos motores com codificadores
  • Se necessário, pré-montado, incluindo estrutura de transporte ou kit de instalação
Robôs drylin® delta

robolink

  • Muito leve e económico
  • Desenhe e simule online
  • Escolha entre um sistema completo pronto a utilizar e uma solução individual
Automação low-cost – robolink®

guias lineares drylin

  • Os sistemas lineares utilizam o funcionamento a seco
  • Não necessitam de manutenção e não são sensíveis a influências externas
  • Elevada segurança devido à vida útil previsível
Visão geral dos sistemas lineares drylin

casquilhos deslizantes iglidur

  • Resistente à sujidade e sem corrosão
  • Vida útil testada e calculável online
  • Vasta gama de produtos standard e formas especiais personalizadas
Casquilhos deslizantes iglidur

rolamentos esféricos igubal

  • Sem corrosão em ambientes húmidos e molhados
  • 80% mais leves do que as alternativas metálicas
  • Até 40% mais económico do que os rolamentos esféricos feitos de metal
Chumaceiras esféricas igubal®

Rolamento de roda livre com sensor de comutação

  • Detetar e monitorizar os requisitos de manutenção através de diagnósticos remotos
  • Sistema modular: pode ser combinado com todos os rolamentos de coroa de orientação iglidur PRT
  • Evitar tempos de paragem da máquina
iglidur PRT com sensor de comutação

Calha articulada E2.1

  • Silencioso, estável e rápido de encher
  • Alturas internas: 26 - 48 mm
  • Padrão para aplicações na gama de cargas médias
Sistema de calhas articuladas E2.1

Calha articulada E2.1 micro

  • Geração estável para os espaços de instalação mais pequenos
  • Alturas internas: 10,1 - 14,9 mm
  • Funcionamento suave e silencioso graças ao travão integrado
Sistema de calhas articuladas E2.1 micro

sistema de calha articulada micro flizz®

  • Pré-montado em sistema modular
  • Alternativa compacta e silenciosa aos sistemas de barramento
  • Percursos até 100m
Guiamento num único sistema: micro flizz

calha articulada guidelok vertical

  • Sistema de guiamento para aplicações verticais, especialmente para unidades de armazenamento e recuperação
  • Significativamente mais barato do que um armário completo
  • Montagem rápida e segura com sistemas de guiamento de encaixe
Para aplicações verticais: guidelok vertical

Testado para uso real no laboratório de testes

Histórias de sucesso

Vermes no solo

Automação na criação de minhocas

Sistema de treliça Living Green Farms

Isentos de manutenção para uma utilização permanente na irrigação de plantas

Outros sectores agrícolas

Engenharia agrícola geral

Ceifeira

Agricultura inteligente

Automação low-cost: robôs agrícolas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas