Construa ou compre robôs de serviço

Construa ou compre robôs de serviço

  • Componentes em conformidade com a FDA
  • Sem lubrificantes ou trabalhos de manutenção apesar da utilização contínuo
  • Robôs com capacidade de colaboração homem-robô (cobots)
  • Sistema de caixa redutora modular para uma possível expansão da solução de automação
  • Poupe espaço de instalação e peso
  • Entrega e montagem rápida
  • Cálculo da duração de vida
  • Silencioso e com baixa vibração
RBTX

Para aplicações móveis: AGV's e robôs articulados multiaxiais como um sistema completo no RBTX

▲ Melhore a tecnologia
  • Mais opções de automação graças à mobilidade
  • Integração plug & play entre AGV e o robolink® DP
▼ Reduza os custo
  • Poupar tempo e dinheiro graças à integração pronta a utilizar, incluindo software e hardware
  • ROI esperado após 12 a 18 meses
Restauração_automatizada

Restauração automatizada

  • Sem tempo de paragem das máquinas: calcule a duração de vida das peças online
  • Rápido ROI após 4 a 7 meses
  • Higiénicos e resistentes à sujidade
ReBeL

Cobots para robótica colaborativa

  • Sem quadro de comando, integrado na base
  • Serviços de recolha e entrega
  • Tarefas de "pick and place"
  • Sistema de controlo de montagem
Aplicações de automação

Mais ideias de automação

Destaque da Automação Low-cost 2021: sistema de caixa redutora modular ReBeL para cobots

  • Construa o seu próprio robô colaborativo com a caixa redutora modular ReBeL
  • 25% mais leve do que os sistemas de transmissão convencionais devido aos polímeros de elevada performance da igus®
  • Comece de imediato com a cinemática robótica com os sistemas de transmissão totalmente integrados
  • Componentes isentos de manutenção com um design leve
  • Disponível a partir de 2022
  • 25 a 50% mais leves do que os robôs multiaxiais convencionais graças aos polímeros de elevada performance da igus®
  • Testados no laboratório de Automação Low-cost
  • Pode ser controlado com o sistema de controlo para robôs da igus®, um sistema de controlo para todos os robôs

Motion plastics selecionados para robôs colaborativos

Guia linear drylin W

Guias lineares drylin® W

  • Totalmente isentas de manutenção e lubrificação
  • Resistentes à sujidade, poeiras e humidade
  • Funcionamento muito silencioso
  • Até 40% mais económicas do que as guias de esferas recirculantes
drygear Apiro

Sistema de transmissão modular: drygear® Apiro

  • Temperatura de aplicação: +5 a +50 °C
  • Adequado para salpicos de água
  • Leve
  • Isento de lubrificação
iglidur para FDA

Casquilhos deslizantes iglidur® A181

  • Em conformidade com as normas da FDA e UE
  • Boa resistência a ambientes agressivos
  • Aplicações universais
  • Os casquilhos universais para contacto com alimentos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas