motion plastics para a automação na indústria da restauração

Automatize os serviços em restaurantes e cafés com soluções de robótica, guias deslizantes e calhas articuladas.

O que é que gostaria de automatizar?

Recolha e distribuição

Recolha de produtos

Preparação de alimentos

Preparação de alimentos

Transporte e serviço

Serviço

Remoção e distribuição

Comprar ou construir os seus próprios sistemas de pórticos robóticos

  • Resistente à sujidade, uma vez que não necessita de lubrificação
  • Montagem rápida e fácil
  • Capacidade de carga até 30 kg, precisão de 0,5 mm e velocidade de 1,5 m/s

Braços robóticos articulados

  • Elevada flexibilidade: Efectores finais livremente selecionáveis
  • Construção leve
  • Retorno do investimento (ROI) após 4 a 7 meses
  • Sem lubrificação e resistente à sujidade

Guias lineares

Guia linear drylin W
  • 14 perfis de carris, 50 variantes de corrediça
  • 100 % isento de manutenção e lubrificação
  • Resistente à sujidade, pó e humidade
  • Até 40 % mais económico do que as corrediças de rolamentos de esferas recirculantes

Sistema de transmissão

drygear Apiro
  • Acionamento motorizado ou manual
  • À prova de salpicos
  • Leve
  • Sem lubrificação

Elementos deslizantes com compatibilidade alimentar

Casquilhos deslizantes com compatibilidade alimentar
  • Em conformidade com os regulamentos da FDA e da UE
  • Boa resistência aos meios
  • Aplicável universalmente

Cabos para aplicações com movimento

Cabos chainflex

Calhas articuladas pequenas

e2.1
  • Enchimento rápido e fácil
  • Travão integrado para um funcionamento suave e silencioso
  • Espaço de instalação reduzido devido ao pequeno raio de curvatura

Histórias de sucesso: Retirada e emissão

Preparação

robô delta para aplicações alimentares

  • 660 mm de diâmetro da câmara de trabalho com 180 mm de altura da câmara de trabalho
  • Eixos de correia dentada ZLW auto-lubrificados e isentos de manutenção em drylin®
  • Pronto para conexão com motor de passo e controlador de motor D1 dryve

Motores de passo drylin

Motor de passo
  • Motor passo a passo potente
  • Encontre o acionamento certo para a sua aplicação com o localizador de produtos

Robôs robolink ReBeL

7º eixo drylin ZLW
  • O cobot mais leve do mercado
  • Robô disponível com ou sem sistema de controlo
  • Carga útil 2 kg incluindo ferramentas

Redutor sem-fim com mesa rotativa

Redutor sem-fim Apiro®
  • Funcionamento a seco graças ao plástico tribologicamente optimizado
  • À prova de salpicos e leve
  • Grande seleção de acessórios disponíveis

Fusos e porcas

Tecnologia de fusos dryspin
  • Tecnologia de parafuso de avanço totalmente isenta de lubrificação e manutenção
  • Baixo coeficiente de fricção e elevada vida útil

Terminal de rótula com rosca fêmea

Terminal de rótula com rosca fêmea KCRM
  • Extremidade da haste detetável para a indústria alimentar: fabricada com materiais em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Sem hipótese de sujidade graças ao novo design

Calhas articuladas pequenas

e2.1
  • Enchimento rápido e fácil
  • Travão integrado para um funcionamento suave e silencioso
  • Espaço de instalação reduzido devido ao pequeno raio de curvatura a partir de 28 mm

Histórias de sucesso: Preparação

Máquina para partir ovos
Máquina de cocktails automatizada
Máquina de cocktails
Barobot

Transporte e serviço

Robôs baristas: compre sistemas completos ou construa-os você mesmo

  • Elevada flexibilidade: objectos finais livremente selecionáveis com 2-5 graus de liberdade (DOF)
  • Conceção e simulação em linha, incluindo lista de peças
  • Com ou sem motores, com ou sem sistema de controlo

Robôs robolink ReBeL

robolink DP
  • O cobot mais leve do mercado
  • Robô disponível com ou sem sistema de controlo
  • Carga útil 2 kg incluindo ferramentas

7º eixo drylin ZLW para robôs

  • Utilização flexível do robot em vez de cinemática rígida
  • Kit adaptador incl. preparação de sistemas e-chain adequados
  • Integração no Controlo de Robôs da igus ®

Caixas redutoras com motores de passo

Motor de passo
  • Movimentação rápida de cargas
  • Adição ao sistema modular de caixas de velocidades Apiro®
  • motor passo a passo económico e preciso

rolamentos de esferas

Rolamentos de esferas em plástico xiros

Película deslizante adequada para contacto com alimentos

Películas deslizantes Tribo-tape
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Conformidade com a FDA

Sistemas de calhas articuladas confecionados

readychain®
  • Módulos prontos a ligar
  • Montagem direta pelo fabricante
  • Transporte & Montagem perfeita

Histórias de sucesso: Transportar e servir

Robô barista MyAppCafé
RBTX

RBTX® - A plataforma online para componentes robóticos

Testado para uso real no laboratório de testes

Blog sobre máquinas de venda automática