Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Terminais de rótula com rosca fêmea, KCRM, calotas esféricas em iglidur® FC180, mm

  • Terminais de rótula detetável para a indústria alimentar: fabricado em materiais que estão em conformidade com a diretiva UE 10/2011 e com a FDA
  • O novo desenho não retém a sujidade
  • Calotas esféricas iglidur® FC180
  • Rosca direita
  • Alojamento igumid FC
  • Série dimensional K em conformidade com a DIN ISO 12240
Descrição do produto
Terminais de rótula igubal® com rosca fêmea
 
Os terminais de rótula igubal® são resistentes à corrosão e podem ser utilizados sem problemas, mesmo em ambientes agressivos. Em ambientes húmidos ou molhados, são resistentes a ácidos e alcalinos fracos. Os terminais de rótula também são resistentes à sujidade e às poeiras.
 
Alojamento fabricado em igumid FC
 
Neste caso, a calota esférica é fabricada em iglidur® FC180.
  • Material adequado para contacto com alimentos
  • Detetável
  • O novo desenho não retém a sujidade
  • Material das calotas esféricas: iglidur® FC180
  • Direção da rosca: direita
  • Material do alojamento: igumid FC
  • Série dimensional K em conformidade com a DIN ISO 12240
  • Funcionamento a seco isento de manutenção
  • Elevada resistência
  • Elevada duração de vida sob cargas variáveis
  • Compensação do desalinhamento
  • Compensação por cargas nas extremidades
  • Resistente à sujidade e ao pó
  • Resistentes à corrosão e a substâncias químicas
  • Amortecimento de vibrações
  • Adequado para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Muito leve

Áreas de aplicação comuns
  • Indústria alimentar
  • Indústria de bebidas
  • Indústria de embalagens
Tolerâncias
As calotas igubal® podem ser utilizadas com diferentes tolerâncias consoante a aplicação. Estes foram concebidos com uma grande folga na calota standard, permitindo um funcionamento mais seguro mesmo em velocidades periféricas elevadas. O furo do anel interior é produzido num intervalo de tolerância standard E10. Os veios também devem cumprir as tolerâncias recomendadas h6 e h9. Verificar o diâmetro interior
 
Coeficiente de atrito e velocidade deslizante
 
Uma grande vantagem das chumaceiras esféricas igubal® isentas de manutenção é o facto de os movimentos rotativos e rápidos do veio instalado ocorrerem diretamente na parte esférica fabricada com materiais iglidur®. A vantagem da combinação das calotas deslizantes em plástico com veios metálicos é o facto de ser possível atingir velocidades elevadas, até mesmo no funcionamento a seco. Considerando as cargas radiais, a velocidade superficial máxima que pode ser atingida em rotação é de 0,5 m/s. Pelo contrário, os movimentos angulares das chumaceiras esféricas ocorrem no diâmetro exterior das calotas esféricas. As calotas igubal® não necessitam de manutenção e permitem movimentos lineares do veio.
 
 
Resistência aos raios UV
 
A resistência à corrosão das rótulas e chumaceiras igubal® é ideal para aplicações no exterior. As rótulas e chumaceiras igubal® são permanentemente resistentes à radiação UV. Uma ligeira mudança de cor (coloração escura) das calotas esféricas, devido à radiação UV e outros agentes atmosféricos, não afeta as propriedades mecânicas, elétricas ou térmicas.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h