O redutor Apiro® com mesa rotativa é utilizado principalmente em aplicações de mesas rotativas, mesas de oscilação ou eixos de rotação. As aplicações incluem a automação laboratorial, aconstrução de feiras e a montagem de espaços comerciais.
Na igus®, a Apiro® representa redutores de parafuso sem-fim económicos e soluções personalizadas para o cliente. O sistema de redutores modulares oferece uma vasta gama de produtos baseados na combinação de várias versões na entrada e saída do redutor, diferentes relações de transmissão e uma vasta gama de acessórios. Além dos redutores principais, o sistema modular inclui também redutores cónicos e lineares.
A estrutura modular e a ligação simples entre os componentes permitem soluções económicas para um número ilimitado de aplicações. Daí a origem do nome: “Apiro” é a palavra grega para “infinito”.
O sistema Apiro® também pode ser utilizado para desenvolver soluções especiais de forma rápida e económica.
Propriedades gerais:
- Redutor de rosca sem-fim para funcionamento a seco
- Leve e eficiente com plásticos de movimento
- Económicos
- Até 2,5Nm em funcionamento contínuo
- Temperatura de aplicação: +5 °C a +50 °C
- Resistentes à sujidade
- Utilização flexível em sistemas modulares de redutores
- Possibilidade de acionamento manual ou motorizado
- Vida útil testada em laboratório
Existe uma vasta gama de aplicações para as engrenagens Apiro®, desde um simples movimento pivotante manual até ao ajuste de formato automático na indústria da embalagem, passando pela cinemática robótica complexa.
Áreas de aplicação:
- Ajustes de formato na indústria de bebidas
- Ajustes na linha da indústria do embalamento
- Movimento de oscilação para câmaras e scanners
- Acionamento de gira-discos na indústria médica
- Componente em cinemática robótica
- Sincronização de módulos lineares
Pode encontrar exemplos de aplicações específicas, incluindo a lista de peças para as reproduzir, aqui.