Sistemas de módulos lineares de vários eixos

Área de trabalho dos sistemas de módulos lineares multiaxiais

Sistemas de módulos lineares de 2 eixos, 3 eixos ou sistemas de módulos lineares multiaxiais de 3 eixos ou 4 eixos a partir 1,065.28€

  • Hardware de controlo plug & play, incluindo software gratuito
  • Sistemas módulos lineares multiaxiais standard ou personalizados
  • Prazos de entrega curtos

Características técnicas dos sistemas de módulos lineares multiaxiais da igus®

Até 85kg de carga útil

Alcance até 3.000 x 3.000 x 1.000 mm

Até três graus de liberdade

Velocidade máx. 20 recolhas/ mín.

Repetibilidade: ± 0,5mm

Temperatura ambiente 0-50°C

Portais em utilização

Modelos atuais dos sistemas de módulos lineares multiaxiais da igus

Eixo linear com carro e eixo vertical da igus.

Sistemas de módulos lineares multiaxiais DLE-LG-0002

Pórtico linear com eixo de suporte horizontal e dois apoios.

Sistemas de módulos lineares de 2 eixos paralelos DLE-FG-0006

Portal de sala com dois eixos de calha e robô pórtico para posicionamento automatizado.

Sistemas de módulos lineares de 3 eixos DLE-RG-0014

Garra robótica e módulos de eixo para automação, mostrados em várias vistas.

Loja online

Configurador gantry num portátil com sistema de pórtico e superfície de trabalho laranja.

Configurador de sistemas de módulos lineares multiaxiais

Braço robótico junto a um portátil como símbolo de uma aplicação de apoio ao cliente automatizada.

Marcar uma demonstração

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas