Casquilhos deslizantes e esféricos isentos de manutenção para sistemas solares térmicos

Centrais eléctricas de calha parabólica, colectores Fresnel, centrais eléctricas de torres solares movimentos sem lubrificação

Central eléctrica de calha parabólica, colectores Fresnel e central eléctrica de torre solar

Produtos adequados

concha deslizante igutex TX1

iglidur® Concha deslizante

  • Para a montagem de espelhos parabólicos
  • Feito de material robusto iglidur® J ou igutex® TX1
  • Potencial de poupança em conjunto com veios galvanizados
  • Personalizado para o seu sistema
Chumaceiras igubal KSTM-GT

Rolamento de almofada dividido

  • Ideal para colectores Fresnel com sistemas de eixo único
  • Montagem no local, sem roscas desnecessárias com veios pesados
  • Elevada rigidez e durabilidade

iglidur® rótula

  • e sem lubrificação ao mancal de deslizamento de  metal: Casquilhos igutex ​​​​​​​® TX1 e igutex ® TX2: altamente resilientes e resistentes à temperatura
  • Perfeito para utilização em helióstatos de centrais eléctricas de torres solares: rótula iglidur ® J com flange, em combinação com veios galvanizados até 30 % de poupança de custos em comparação com os rolamentos de metal com veios cromados

Histórias de sucesso

Coletores Fresnel da Ecotherm
Espelhos parabólicos da Mithras Holding GmbH