Dados técnicos do iglidur® G1

Tabela de conteúdos

As características mais importantes em resumo

Especificações técnicas descritivas
Resistência ao desgaste a +23 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mais informações sobre a resistência ao desgaste
Resistência ao desgaste a +90 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Resistência ao desgaste a +150 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Pressão superficial- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +91MPa
Coeficiente de atrito- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Coeficientes de atrito µ, a seco: 0,11
Resistência ao desgaste debaixo de água- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Resistência a ambientes agressivos- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Mais informações sobre resistência a ambientes agressivos
Resistentes às pressões de extremidade- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Resistentes a choques e impactos- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Resistente à sujidade- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Resistência ao bolor- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Em conformidade com a norma DIN EN ISO 846

Quando utilizar?

  • Quando é necessário um casquilho universal
  • Quando é necessária uma baixa absorção de humidade
  • Para velocidades baixas a médias
  • Para aplicações oscilantes e rotativas

Quando não utilizar?

  • Quando ocorrem impactos elevados, cargas nas extremidades -> iglidur G
  • Quando é necessário um desgaste muito reduzido -> iglidur W300
  • Quando é necessária a mais elevada resistência universal a ambientes agressivos -> iglidur X
  • Para aplicações subaquáticas -> iglidur H370

Temperatura

Temperatura mín. de aplicaçãoTemperatura máxima de aplicação, a longo prazoTemperatura máxima de aplicação, a curto prazoFixação axial adicional a partir de
-40°C+180°C+220°C+120°C

Velocidades superficiais permitidas

Velocidade máxima superficial

m/sRotativaOscilantelinear
permanente1,31,05,0
A curto prazo2,51,86,0

Valores p x v admissíveis

Diagrama 01: valores pv permitidos para o iglidur® G1

Especificações mecânicas


Atrito e desgaste

iglidur® G1A secoLubrificantesÓleoÁgua
Coeficiente de atrito µ0.13 - 0.320,090,040,04

Materiais de veio

Extensíveis, guias lineares com plásticos deslizantes

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Alojamento H7 [mm]Casquilhos deslizantes F10 [mm]Veio h9 [mm]
até 3+0.000 +0.010+0,006 +0,046-0,025 +0,000
> 3 até 6+0.000 +0.012+0,010 +0,058-0,030 +0,000
> 6 até 10+0.000 +0.015+0,013 +0,071-0,036 +0,000
> 10 até 18+0.000 +0.018+0,016 +0,086-0,043 +0,000
> 18 até 30+0.000 +0.021+0.020 +0.104-0,052 +0,000
> 30 até 50+0.000 +0.025+0,025 +0,125-0,062 +0,000
>50 a 80+0,000 +0,030+0,030 +0,150-0,074 +0,000
>80 a 120+0.000 +0.035+0,036 +0,176-0,087 +0,000
> 120 até 180+0,000 +0,040+0,043 +0,203+0.000 +0.100

Resistência química

MédiaResistência
Álcoois+ até 0
Hidrocarbonetos+
Ácidos diluídos0 a -
Ácidos fortes-
Alcalinos diluídos+
Alcalinos fortes0
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos+
Combustíveis+

Absorção de humidade

Força de compressão

Vácuo

Condutividade térmica

Coeficiente de expansão térmica

Radiação radioativa

Caixa de amostras grátis

Produtos iglidur G1

Comprar produtos de iglidur G1 na loja online

  • Vasta seleção de moldes e materiais
  • Disponíveis em 24 horas
  • Sem valor mínimo de encomenda
  • Sem quantidade mínima de encomenda

Áreas típicas de aplicação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas