Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistemas de calhas articuladas igus na manipulação de tubos

A manipulação de tubos é utilizada para mover os tubos de perfuração de uma posição horizontal da plataforma para a finger board vertical.
Manipulação de tubos com produtos igus

Produtos adequados à manipulação de tubos

Calha articulada E4,56

Calha articulada E4,56

  • O sistema modular da separação aumenta a duração de vida dos seus cabos até ao fator 4
  • Para cursos até 400 m e cargas adicionais até 62 kg/m
Cabo chainflex CF112

Cabo de dados CF112

  • Para as aplicações mais exigentes
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 50363)
  • Retardante de chama e resistente a UV
Cabo chainflex CF35.UL

Cabo de potência CF35.UL

  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 60811)
  • Retardante de chama e resistente a UV