Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Calha articuladas para movimentos na vertical

Se for necessário guiar fluidos, energia e dados no sentido ascendente, são precisas soluções verticais. Para a sua implementação têm de ser considerados fatores importantes: os terminais de fixação têm de ser rígidos para que as calhas articuladas não dobrem e se possam deslocar na horizontal num determinado momento. A nossa solução: oferecemos calhas articuladas para aplicação vertical suspensa que ocupam pouco espaço, com terminais de fixação KMA, para armazéns de alta automáticos ou para as estruturas de palcos. Devido ao desenho segmentado e aos componentes leves, o peso e os níveis de ruído são reduzidos.
 
Indústrias e aplicações comuns: aplicações em teatros e palcos, pontes rolantes interiores, antenas telescópicas móveis...
Calha articulada

liftband

liftband

Aplicações verticais até 13 m

  • Curso: 13 m
  • Modulares, silenciosas, funcionam em pouco espaço: guiamento vertical para fluidos, potência e dados
  • Guiamento de cabos em alturas até 13 m com espaços de instalação limitados

guidelok slimline P

guidelok slimline P

Mais económicas, mais leves e muito fáceis de montar

  • Curso: 50 m
  • Guiamentos verticais até 50 m, seguros e rápidos
  • Para calhas articuladas em armazenamento e manipulação altamente dinâmicos
  • Sem oscilação da calha articulada

Ziguezague

Ziguezague

Solução em ziguezague suspensa na vertical

  • Guie dados de forma segura e fiável
  • Solução económica, compacta
  • Robustos e fáceis de instalar
  • Funcionamento silencioso e com baixa vibração
  • Especialmente desenvolvidas para a tecnologia cénica