Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Soluções para o fornecimento de energia a partir de terra em terminais GNL

O GNL (gás natural liquefeito) é uma das mais importantes fontes de energia do presente e do futuro. Para responder à procura crescente, estão a ser desenvolvidos novos terminais de GNL. Para pequenos e médios terminais offshore ou nearshore, as unidades de armazenamento flutuantes (FSU) ou unidades de armazenamento flutuantes e regaseificação (FSRU) são utilizadas para armazenar o gás natural liquefeito antes de ser regaseificado e transmitido através de gasodutos.
 
Para o funcionamento a bordo, a FSU e a FSRU requerem electricidade, e aqui residem as vantagens significativas do fornecimento de electricidade a bordo: não são necessários geradores, abastecimento de combustível ou regaseificação a bordo.

Desafios

Os terminais de GNL são grandes instalações de produção com acesso limitado devido à sua localização e zonas de produção perigosas.  O funcionamento tem de ser garantido permanentemente. Todos os sistemas instalados devem portanto resistir a condições climatéricas adversas e ser extremamente fiáveis, robustos, de baixa manutenção e, idealmente, isentos de manutenção.
 
A ligação da FSU/FSRU com a energia a partir de terra leva a alguns desafios para o desenvolvimento e instalação de sistemas de gestão de cabos:
  • Longa distância entre jetty e FSU/FSRU de 30 m ou mais
  • Proteção dos cabos contra o vento, em particular a fixação de um raio de curvatura
  • Compensação de movimentos devido a marés, vento e ondas, carga e descarga
  • Implementação de mecanismos de emergência

A nossa solução

igus desenvolveu calhas especiais para aplicações em ambientes duros e exigentes que guiam os cabos de forma segura e fiável: o e-loop e a calha articulada offshore OSC.
 
Ambos os produtos combinam as vantagens de uma calha articulada em plástico com as de um cabo em polímeros de elevada resistência à tração. As forças de tração são absorvidas pela corda e transmitidas pelos terminais de fixação à estrutura de suporte. Como consequência, os condutores ficam totalmente isentos de tensão. O design do sistema de calha articulada modular e-loop em polímeros de elevada performance, assegura um raio de curvatura definido dos cabos e suporta vibrações e choques, como por exemplo, a ação do vento.
 
A igus fornece sistemas completos com cabos de chainflex para aplicações em movimento, com conectores ou caixas de junção, testados e com uma garantia de 36 meses.

Produtos igus para terminais GNL

e-loop

Sistema de calha articulada modular e‑loop

  • A alternativa aos cabos em laçada
  • Podem ser abertos e fechados conforme necessário
  • Todas as peças são individualmente substituíveis
  • Fácil manutenção
Mais informações sobre o e-loop
Calhas articuladas offshore OSC

Calhas articuladas offshore OSC

  • Com elevada duração de vida, robustos, mas flexíveis
  • Montagem, inspeção e manutenção simplificadas
  • Resistente a corrosão, água do mar, óleos e raios UV
Mais informações sobre OSC
Computador portátil, rascunho, capacete de proteção

Confeção em aplicações exigentes

Precisa de uma solução completa para uma aplicação exigente? Podemos produzir um sistema calha articulada personalizado, pronto a instalar ou instalado diretamente, a pedido.
Saiba mais e faça já o seu pedido

Aplicados com sucesso


Mais informações

Serviço e garantia

Ajudá-lo-emos desde a concepção e configuração inicial até à entrega e instalação e manutenção no local, do sistema de calha articulada. Com garantia do sistema.

Indústria marítima

Mais produtos robustos e de baixa manutenção para utilizar em terminais portuários e offshore, plataformas petrolíferas, turbinas eólicas e na indústria de construção naval