Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Chumaceiras igubal CL

... desenho biomecânico e elevada resistência à força de tração ...

Chumaceiras esféricas igubal® com versão de encaixe

As novas chumaceiras têm uma força de tração mais elevada do que as versões anteriores graças ao desenho biomecânico baseado nas raízes das árvores. "Encaixar em vez de sobremoldar" as calotas esféricas também otimiza os custos e o tempo de produção.

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • 30% maior resistência à tração graças a um alojamento otimizado (versão biomecânica)
  • Pode ser combinada com todos os materiais de calotas esféricas para uma vasta gama de requisitos
  • Prazos de entrega mais rápidos
  • Movimento mais uniforme da calota esférica no alojamento
Redução do custo

Redução do custo

  • O custo é cerca de 10% menor do que a versão sobremoldada com o mesmo material da calota esférica
  • Potencial de poupança adicional com materiais económicos das calotas esféricas
  • Possibilidade de troca direta com a versão sobremoldada dado que as dimensões são as mesmas
  • Dependendo da aplicação, o material alternativo da calota esférica pode prolongar a duração de vida
Provas dadas

Provas dadas

  • Testados no laboratório
Sustentabilidade

Sustentabilidade

A igus apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Mais informações.

Breve apresentação das chumaceiras igubal KSTM-xx-CL


Aconselhamento sobre chumaceiras

Entre em contacto com a igus agora Teremos todo o gosto em aconselhá-lo.
Quer seja por e-mail, telefone ou no local.
Basta selecionar a opção de contato desejada. 
Faça o pedido sem compromissos

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe De que são feitos os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspetos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Materiais iglidur ao detalhe

Seminários online

Seminários online igubal Gostaria de saber mais sobre igubal®? 
O nosso arquivo de seminários online contém conhecimentos e testes fascinantes dos nossos produtos.
Ir para os seminários online


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h