Calhas articuladas fiáveis para pórticos RTG

Os pórticos RTG caracterizam-se por serem de grande envergadura e por terem uma altura de elevação elevada para poderem empilhar muitos contentores quando manuseiam mercadorias num espaço confinado. As nossas calhas articuladas com rolamentos para aplicações exigentes, nas versões deslizante ou rolante, são uma solução para este problema, uma vez que reduzem a força de acionamento necessária, mesmo em cursos longos, e contribuem para a fiabilidade de toda a grua. Até à data, mais de 7.000 pórticos RTG foram equipados com os nossos sistemas de calhas articuladas em todo o mundo. Normalmente instalados no exterior, ao longo do caminho pedonal, são facilmente acessíveis para a manutenção e não bloqueiam o caminho. Juntamente com uma vasta seleção de produtos suplementares adequados, tais como guias, pontos móveis flutuantes, sistemas de fixação ou cabos TPE para as mais elevadas exigências, oferecemos-lhe o pacote completo ideal para a sua solução.
Pórtico RTG

Produtos duráveis para pórticos RTG

Calhas articuladas com rolamentos

Calhas articuladas com rolamentos para aplicações exigentes

  • Calhas articuladas com rolamentos em aço inoxidável
  • Cursos longos até 800 m
  • Velocidades até 5 m/s
  • Duração de vida 10x superior, com menos força de acionamento
Mais informações sobre calhas articuladas com rolamentos
Calhas articuladas deslizantes

Calhas articuladas deslizantes

  • Conjuntos completos para cursos de 8 - 24 metros
  • Movimento fácil com velocidades de 10m/s e peso de 50kg/m
  • Com guias e alojamentos para um guiamento suave e com baixo atrito
Saiba mais sobre as calhas articuladas deslizantes
Guias

Guias

  • Disponíveis em aço inoxidável ou alumínio com resistência à água do mar segundo a norma EN6060 e de baixo peso
  • Disponíveis como guias de plástico económicas e resistentes à corrosão
Mais informações sobre guias
Cabos chainflex

Cabos chainflex

Saiba mais sobre os cabos chainflex
E4.1R

Calhas articuladas E4.1R

  • Podem rolar ou deslizar
  • Para utilização em gruas com menor peso adicional
  • Reduz o ruído e a vibração
Saiba mais sobre as calhas articuladas E4.1R

Calhas articuladas E4.1 iSet

Simplificação da engenharia sofisticada. Conjuntos completos em apenas três cliques:
▶ E4.1 iSET para cursos de 8-24m
▶ 4040RHDB iSET para cursos de 25-200m


Ponto móvel flutuante

A nossa unidade de equilíbrio para aplicações deslizantes com calhas articuladas. No caso de braços para o ponto móvel com grandes desvios laterais, o ponto móvel flutuante assegura a compensação e, portanto, o funcionamento sem qualquer força lateral na guia. Isto prolongará a duração de vida de qualquer aplicação.
Mais informações

Monitorização do estado com o i.Sense

O sistema inteligente de sensores i.Sense e o software monitorizam continuamente o estado da calha articulada na grua. Enquanto as cargas elevadas, os tempos de funcionamento longos e condições meteorológicas extremas significam esforço elevado nas gruas ASC, o i.Sense ajuda a garantir a segurança operacional. Em caso de problemas, o software pode iniciar uma paragem de emergência para evitar danos
Mais informações

Abraçadeiras CFXL chainfix

Uma vez que as gruas RTG têm muitas vezes cursos particularmente longos, prevalecem cargas e forças elevadas, especialmente na área do fornecimento de energia. Para reduzir a tensão dos cabos nas calhas articuladas, são utilizadas abraçadeiras de fixação chainfix . Com uma simples readaptação, permitem o alívio da tensão nas mangueiras e cabos de grande diâmetro.
Mais informações

Comparação de sistemas

Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon", desenroladores de cabos com motor e barras condutoras

Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon" Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon"
Guie cabos e calhas articuladas de forma segura e protegida do vento e das oscilações de temperatura. Isto reduz as paragens.
Sistemas de calhas articuladas em vez de enroladores de cabos com motor Sistemas de calhas articuladas em vez de desenroladores de cabos com motor
Sem anéis coletores em cursos longos. Guiamento fiável de todos os meios num único sistema. Cursos até 1.000 metros.
Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras
Forneça com segurança dados, potência, líquidos e ar num único sistema de calha articulada. Para espaços pequenos e compactos e movimentos rápidos em linha. 

Exemplos de aplicações de sucesso em pórticos RTG

Grua portuária

Sem problemas há mais de 10 anos

Neste pórtico RTG, a calha articulada instalada percorre 19,2 metros a uma velocidade de 70m/min e uma aceleração de 0,7m/seg². O sistema está a funcionar sem incidentes há mais de 10 anos.
Pórtico RMG

Sistema de fornecimento de energia extremamente compacto

Uma calha articulada muito compacta e os cabos chainflex nela guiados percorrem 34,2 metros a uma velocidade de 120m/min e uma aceleração de 0,7m/s2.
smart plastics

... e outros casos de sucesso

Noutros exemplos de aplicação, descubra como as nossas calhas articuladas e cabos chainflex são utilizados na indústria das gruas para diferentes requisitos.

Testadas em aplicações reais no maior laboratório de testes desta indústria

Um olhar sobre o laboratório de testes para cabos chainflex® e calhas articuladas Veja o nosso laboratório de testes para cabos chainflex® e calhas articuladas, onde são efetuados testes com 10 mil milhões de ciclos por ano.
Cursos longos em testes ao ar livre Podem ser realizados cursos até 400m no nosso banco de ensaios, para calhas articuladas, com 200 metros de comprimento.

Brochura: Sistemas de calha articulada para gruas